(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประเภท (การใช้งาน)] แหวนสปริง
[ชนิด] แหวนสปริง
[วัสดุ] เรซิ่น
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[วัสดุ] เรซิ่น FRP (พลาสติกเสริมเส้นใย)
[กระบวนการเตรียมผิว] (รายละเอียด) ไม่มี
[ชนิด] แหวนสปริง มาตรฐาน
[ขนาดเกลียวที่กำหนด (M)] 6 8 10 12 16 20 22 24 30
[หน่วยการขาย] แบบแยกจำหน่าย (สามารถซื้อแยกชิ้นได้) กล่อง / แพ็ก
รหัสสินค้า |
---|
WSPGE-FRP-M6 |
WSPGE-FRP-M8 |
WSPGE-FRP-M10 |
WSPGE-FRP-M12 |
WSPGE-FRP-M16 |
WSPGE-FRP-M24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 292.65 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 368.52 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 418.84 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 494.10 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 636.39 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 30,750.48 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 24 | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
ประเภท (การใช้งาน) | แหวนสปริง | ชนิด | แหวนสปริง | วัสดุ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | วัสดุ เรซิ่น | FRP (พลาสติก เสริมแรง ใย) | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
พิมพ์ แหวนรองสปริง | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง