1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรองมุม Rosette Washer (สำหรับสกรูติดแหวน)

SA11 FASTENING

แหวนรองมุม Rosette Washer (สำหรับสกรูติดแหวน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ประเภท (การใช้งาน)] พิเศษ
[รูปทรง]
[ชนิด] แหวนรองมุม Rosette washer
[วัสดุ] เรซิ่น
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[ขนาดเกลียวที่กำหนด (M)] 5
[หน่วยการขาย] แบบแยกจำหน่าย (สามารถซื้อแยกชิ้นได้)
[วัสดุ] เรซิ่น PA (ไนล่อน)
[กระบวนการเตรียมผิว] (รายละเอียด) ไม่มี

รหัสสินค้า
WRSAS-PA-M5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 5.67

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท (การใช้งาน) การกำหนดค่าพิเศษ ชนิด แหวนรอง Rosette วัสดุ เรซิ่น
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ เกลียว ขนาดเกลียว (M) 5 หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)
วัสดุ เรซิ่น PA (ไนล่อน) กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WRSAS-PA-M5 ในชุด แหวนรองมุม Rosette Washer (สำหรับสกรูติดแหวน)