1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทแยกซูเปอร์【1-600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

นัทแยกซูเปอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 227.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์บางชนิดมีความแตกต่างจากตารางมาตรฐาน กรุณาคำนึงถึงสิ่งนี้ล่วงหน้า
  • ผลิตภัณฑ์ในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในส่วนมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทนทานต่อการคลายตัวได้ดีเยี่ยม สามารถทนทานแรงสั่นสะเทือนได้จากการทดสอบ 1 ล้านครั้ง
· ใช้ซ้ำได้
· ไม่หลุดออกในกรณีที่แรงขันแน่นไม่เพียงพอ
· ใช้นัทเพียงตัวเดียวเพื่อป้องกันการหลุดหลวม ช่วยประหยัดแรงงาน
· โบลต์ที่ประกอบด้วยมีความเสียหายเพียงเล็กน้อยที่และมีแรงแนวแกนที่เสถียร (มีแรงสั่นสะเทือนน้อย)
· ราคาถูกเนื่องจากมีโครงสร้างที่เรียบง่าย
[วัสดุ] เหล็กกล้า S45C, เหล็กกล้า, สแตนเลส
กระบวนการเตรียมผิว: ไม่มี ชุบผิวไบร์ทโครเมต ชุบผิวโครเมต
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 8/10/12/14/16/18/20/22/24/27/30
[การใช้งาน/ฟังก์ชัน] ป้องกันการคลายตัว
[ชนิดเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ

รหัสสินค้า
HNTLO-S45C-M10
HNTLO-S45C-M12
HNTLO-S45C-M14
HNTLO-S45C-M16
HNTLO-S45C-M20
HNTLO-S45C-M24
HNTLO-S45C-M30
HNTLO-ST3W-M8
HNTLO-ST3W-M12
HNTLO-ST3W-M16
HNTLO-ST-M10
HNTLO-ST-M12
HNTLO-ST-M20
HNTLO-STAY-M8
HNTLO-STAY-M10
HNTLO-STAY-M12
HNTLO-STAY-M16
HNTLO-STAY-M30
HNTLO-SUS-M8
HNTLO-SUS-M10
HNTLO-SUS-M12
HNTLO-SUS-M16
HNTLO-SUS-M20
HNTLO-SUS-M24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 28,123.56

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 1010[เหล็กกล้า] S45C-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-8

฿ 22,016.07

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1012[เหล็กกล้า] S45C-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-10

฿ 18,714.39

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

130 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 1014[เหล็กกล้า] S45C-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-11

฿ 15,001.52

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1016[เหล็กกล้า] S45C-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-13

฿ 10,601.81

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1020[เหล็กกล้า] S45C-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-16

฿ 9,546.19

FASTENING 1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1024[เหล็กกล้า] S45C-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-19

฿ 505.15

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1030[เหล็กกล้า] S45C-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-24

฿ 49,348.63

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 108[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมตปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว6.5

฿ 21,411.36

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 1012[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมตปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว10

฿ 13,671.17

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1016[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมตปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว13

฿ 34,985.15

SA1 SLIT NUT 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1010[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า-กล่อง / แพ็กเกจ-8

฿ 26,744.39

SA1 SLIT NUT 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 1012[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า-กล่อง / แพ็กเกจ-10

฿ 231.83

SA1 SLIT NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1020[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-16

฿ 47,534.52

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -8[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบสังกะสีปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)ชุบสังกะสี ร้อน6.5

฿ 26,672.28

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบสังกะสีปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)ชุบสังกะสี ร้อน8

฿ 20,564.78

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -12[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบสังกะสีปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)ชุบสังกะสี ร้อน10

฿ 13,126.94

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -16[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบสังกะสีปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)ชุบสังกะสี ร้อน13

฿ 438.86

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน -30[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบสังกะสีปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)ชุบสังกะสี ร้อน24

฿ 257.15

SA1 SLIT NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 108[สเตนเลส] สเตนเลส-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-6.5

฿ 227.59

SA1 SLIT NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1010[สเตนเลส] สเตนเลส-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-8

฿ 235.81

SLIT NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1012[สเตนเลส] สเตนเลส-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-10

฿ 447.62

SA1 SLIT NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1016[สเตนเลส] สเตนเลส-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-13

฿ 785.53

SA1 SLIT NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1020[สเตนเลส] สเตนเลส-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-16

฿ 1,304.52

SA1 SLIT NUT 1 ชิ้น 5 วัน 1024[สเตนเลส] สเตนเลส-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-19

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น หยุดคลาย รายละเอียดการล็อค รูปร่างพิเศษอื่น ๆ