(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] เกลียวเหล็ก
[ชนิด] เกลียวเมตริกหยาบ
[หน่วยขาย] กล่อง/แพ็ค
[ขนาดเกลียวที่กำหนดของเกลียวสกรู (M)] 4 5 6 8 10
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มีไตรวาเลนท์โครเมต ชุบผิวไบร์ทโครเมต ชุบผิวโครเมต ชุบผิวนิกเกิล
[กระบวนการชุบผิว] (รายละเอียด) ไม่มี ไตรวาเลนท์โครเมต ไตรวาเลนท์สีดำ ไตรวาเลนท์สีขาว ชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม ชุบผิวโครเมต ชุบผิวนิกเกิลไบร์ทโครเมี่ยม
[ความสูง (มม.)] 4.1 5 6.7 8.8 ขนาด B 9 10 12 14 19
[พิทช์] 0.7 0.8 1 1.25 1.5 t 1.6 1.8 2.2 2.3 D 6.2 8 9.5 12.7 A 18 21 23 30 เดือย (E) 3 3.5
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ความสูง (มิลลิเมตร) | มิติ B | พิทช์ | เสื้อ | D | A | สลักโดเวล/น็อกพิน (E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,090.32 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | 8.8 | 19 | 1.5 | 2.3 | 12.7 | 30 | 3.5 | ||
฿ 3,074.29 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 4.1 | 9 | 0.7 | 1.6 | 6.2 | 18 | 3 | ||
฿ 3,074.29 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 4.1 | 10 | 0.8 | 1.6 | 6.2 | 18 | 3 | ||
฿ 1,946.67 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 5 | 12 | 1 | 1.8 | 8 | 21 | 3 | ||
฿ 1,906.45 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 6.7 | 14 | 1.25 | 2.2 | 9.5 | 23 | 3.5 | ||
฿ 1,889.91 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 8.8 | 19 | 1.5 | 2.3 | 12.7 | 30 | 3.5 | ||
฿ 2,340.19 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | [N/A] ผ้า | [N/A] ผ้า | 4.1 | 9 | 0.7 | 1.6 | 6.2 | 18 | 3 | ||
฿ 2,340.19 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | [N/A] ผ้า | [N/A] ผ้า | 4.1 | 10 | 0.8 | 1.6 | 6.2 | 18 | 3 | ||
฿ 1,393.55 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | [N/A] ผ้า | [N/A] ผ้า | 5 | 12 | 1 | 1.8 | 8 | 21 | 3 | ||
฿ 1,354.84 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | [N/A] ผ้า | [N/A] ผ้า | 6.7 | 14 | 1.25 | 2.2 | 9.5 | 23 | 3.5 | ||
฿ 1,277.42 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | [N/A] ผ้า | [N/A] ผ้า | 8.8 | 19 | 1.5 | 2.3 | 12.7 | 30 | 3.5 | ||
฿ 2,709.68 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 4 | ชุบผิวโครเมต | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 4.1 | 9 | 0.7 | 1.6 | 6.2 | 18 | 3 | ||
฿ 2,604.96 | FASTENING | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 5 | ชุบผิวโครเมต | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 4.1 | 10 | 0.8 | 1.6 | 6.2 | 18 | 3 | ||
฿ 1,609.15 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 6 | ชุบผิวโครเมต | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 5 | 12 | 1 | 1.8 | 8 | 21 | 3 | ||
฿ 1,595.43 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 8 | ชุบผิวโครเมต | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 6.7 | 14 | 1.25 | 2.2 | 9.5 | 23 | 3.5 | ||
฿ 1,604.58 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 10 | ชุบผิวโครเมต | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 8.8 | 19 | 1.5 | 2.3 | 12.7 | 30 | 3.5 | ||
฿ 1,800.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 10 | ชุบผิวโครเมต | [ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ | 8.8 | 19 | 1.5 | 2.3 | 12.7 | 30 | 3.5 | ||
฿ 1,974.19 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | 8.8 | 19 | 1.5 | 2.3 | 12.7 | 30 | 3.5 | ||
฿ 1,548.39 ฿ 1,063.59 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 6.7 | 14 | 1.25 | 2.2 | 9.5 | 23 | 3.5 | ||
฿ 1,509.68 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 10 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 8.8 | 19 | 1.5 | 2.3 | 12.7 | 30 | 3.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง