(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ชุบไบร์ทโครเมต เกลียวสกรู
[ชนิดเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[หน่วยขาย] กล่อง/แพ็ค
[กระบวนการชุบผิว] (รายละเอียด) ชุบไบรท์โครเมต
[ขนาดเกลียว (M)] 5 6 8 10
[ความสูง (มม.)] 9.5 10.5 13 15.5 ขนาด S 8 10 12 14 dc 12 13 17 19 t 0.4 0.5 0.6
ขนาดเกลียว (M) | 6 | วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 10.5 | ขนาด มาตรฐาน | 10 | กระแสตรง | 13 |
เสื้อ | 0.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FRNIN-STU-M6 ในชุด นัทหัวหมวกอินเสิร์ท
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง