1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทหกเหลี่ยม ขนาดเล็ก (Class 1) (เกลียวซ้าย)【1-800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

นัทหกเหลี่ยม ขนาดเล็ก (Class 1) (เกลียวซ้าย)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในส่วนมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

นัทหกเหลี่ยมมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· ใช้ร่วมกับโบลต์และสกรูยึดโลหะเพื่อยึดวัสดุเข้าด้วยกัน
· ใช้ประแจปากตายเพื่อขันส่วนหกเหลี่ยม
[การใช้งาน]
· ใช้งานได้ทั่วไป เหมาะสำหรับลักษณะงานที่หลากหลาย [วัสดุ] เหล็กกล้า, สแตนเลส
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี, ชุบไตรวาเลนท์โครเมต, ชุบไบรท์โครเมต, ชุบโครเมต, ชุบผิวนิกเกิล, ชุบโครเมี่ยม, การเคลือบผิวแบบ Parkerizing

รหัสสินค้า
HNT1ST-ST3W-ML8
HNT1ST-ST3W-ML10
HNT1ST-ST-ML8
HNT1ST-ST-ML10
HNT1ST-STC-ML10
HNT1ST-STCB-ML10
HNT1ST-STH-ML10
HNT1ST-SUS-ML8
HNT1ST-SUS-ML10
HNT1ST-SUS-ML16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) เบอร์ประแจ (B)

฿ 5.75

NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมตปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว12

฿ 2,168.00

SA1 NUT 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1010[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมตกล่อง / แพ็กเกจ[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว14

฿ 1,673.00

SA1 NUT 1 แพ็ค

800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 108[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า-กล่อง / แพ็กเกจ-12

฿ 1,777.00

SA1 NUT 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1010[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า-กล่อง / แพ็กเกจ-14

฿ 1,845.00

SA1 NUT 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวโครเมตกล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต14

฿ 2,322.58

SA1 NUT 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน -10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวโครเมตกล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ14

฿ 3,096.77

SA1 NUT 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 1010[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวโครเมี่ยมกล่อง / แพ็กเกจชุบผิวโครเมี่ยม14

฿ 36.96

SA1 NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 108[สเตนเลส] สเตนเลส-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-12

฿ 47.62

SA1 NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010[สเตนเลส] สเตนเลส-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-14

฿ 116.58

SA1 NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1016[สเตนเลส] สเตนเลส-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-22

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ (ซ้าย) แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น มาตรฐาน ประเภท น็อตหกเหลี่ยม Type1