(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเครื่อง
[ชนิด]ส่วนยึดทรง แบบกลม
[ชนิด]เกลียวใน แบบกลม
[ชนิด]ด้านข้างของดอกเบญจมาศไม่มีการประมวลผล ฟังก์ชั่น เพิ่มเติมไม่มี
[วัสดุ]ส่วนยึด เหล็กกล้า
[วัสดุ]ส่วนยึดอื่น ๆ
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[หน่วยขาย]กล่อง·ชิ้นส่วนติดตั้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว 6 8 10 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง D (ø) 35 40 45 ความสูง ตัวเครื่อง t (มม.) 14 16 18
รหัสสินค้า |
---|
KNOBRB-ST-M6-35 |
KNOBRB-ST-M8-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง (Ø) | ตัวเครื่อง หลักความสูง t (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,456.31 | DMB BOLT | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | M6 | 35 | 14 | ||
฿ 3,522.58 | DMB BOLT | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | M8 | 40 | 16 |
กำลังโหลด …
ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียวใน | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง แบบกลม พิมพ์ | เก๊กฮวยชนิด | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | อื่น ๆ | ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ไม่ |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | หน่วยขาย | กล่อง / บรรจุภัณฑ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง