(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเครื่อง
[รุ่น] ส่วนติดตั้งทรงตัว T
[รุ่น] เกลียวใน ส่วนผิวด้านข้างไม่มีการตัดแต่ง ทรงตัว T
[รุ่น] บาร์ ไม่มีฟังก์ชันเสริม ตัวสินค้าหลัก
[วัสดุ] ตัวสินค้าหลัก Delrin 500
[กระบวนการชุบผิว] ส่วนติดตั้ง ไม่มี
[วัสดุ] ส่วนติดตั้ง โพลิอะซิทัล
[กระบวนการชุบผิว] ลูกบิด ไม่มี
[สี] สีแดง
[สี] เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลางมาตรฐาน 5 6 8 10 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของตัวสินค้าหลัก D (⌀) 26 30 38 45 ความสูงของตัวสินค้า H (มม.) 6.6 7.8 10 12.5
[หน่วยจำหน่าย] ไม่จำกัด (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) กล่อง·แพ็ค
รหัสสินค้า |
---|
KNOBTR-POM-M5-6.6 |
KNOBTR-POM-M6-7.8 |
KNOBTR-POM-M10-12.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 82.86 | GOS THUMB KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | M5 | 26 | 6.6 | ปริมาณขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้น) | ||
฿ 119.05 | GOS THUMB KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M6 | 30 | 7.8 | ปริมาณขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้น) | ||
฿ 2,240.00 | GOS THUMB KNOB | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | M10 | 45 | 12.5 | กล่อง/แพ็ค |
กำลังโหลด …
ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียวใน | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปตัว T | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เดลรีน 500 |
---|---|---|---|---|---|
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ไม่ | รูปทรง T พิมพ์ | บาร์ |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
สีของ ลูกบิด | สีแดง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง