1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกบิดแบบนิ้วหมุน (ทรงตัว T, สีดำ)

ลูกบิดแบบนิ้วหมุน (ทรงตัว T, สีดำ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 34.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตัวเครื่อง
[รุ่น] ส่วนติดตั้งทรงตัว T
[รุ่น] เกลียวใน ส่วนผิวด้านข้างไม่มีการตัดแต่ง ทรงตัว T
[รุ่น] บาร์ ไม่มีฟังก์ชันเสริม ตัวสินค้าหลัก
[วัสดุ] ตัวสินค้าหลัก Delrin 500
[กระบวนการชุบผิว] ส่วนติดตั้ง ไม่มี
[วัสดุ] ส่วนติดตั้ง โพลิอะซิทัล
[กระบวนการชุบผิว] ลูกบิด ไม่มี
[สี] สีดำ
[สี]
[หน่วยจำหน่าย] ไม่จำกัด (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)

รหัสสินค้า
KNOBTB-POM-M5-6.6
KNOBTB-POM-M6-7.8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H
(มิลลิเมตร)

฿ 34.57

GOS THUMB KNOB 1 ชิ้น 5 วัน 10M5266.6

฿ 119.05

GOS THUMB KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10M6307.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวใน ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปตัว T วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ เดลรีน 500
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ โพลิอะซีทัล (Polyacetal) ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไม่ รูปทรง T พิมพ์ บาร์
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ไม่
สีของ ลูกบิด สีดำ หน่วยขาย ปริมาณขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้น)