1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกบิดแบบนิ้วหมุน (ทรงกลม, สีดำ)

ลูกบิดแบบนิ้วหมุน (ทรงกลม, สีดำ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 71.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

การรวมกันของ ลูกบิด เรซิ่น สังเคราะห์และ สกรูหกเหลี่ยมหัวจม ทำให้สามารถเลือกความยาว เกลียว ได้อย่างอิสระ ลูกบิด ทำจาก เรซิ่น สังเคราะห์และ สลักเกลียว ทำจาก ทองแดงผสม ทำให้มีความแข็งแรงและทนทานมากพอที่จะทนต่อการใช้งานซ้ำๆ นอกจากนี้ยังมีสีสันสดใสและสวยงาม และถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของ การออกแบบ ภายใน

รหัสสินค้า
KNOBRB-POM-M3-4.5
KNOBRB-POM-M6-7.8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H
(มิลลิเมตร)

฿ 71.43

GOS THUMB KNOB 1 ชิ้น 31 วัน 10M39.54.5

฿ 125.72

GOS THUMB KNOB 1 ชิ้น 31 วัน 10M6267.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวใน ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ เดลรีน 500
รูปทรง แบบกลม พิมพ์ รูปทรง ทรงกระบอก ส่วนการติดตั้ง วัสดุ โพลิอะซีทัล (Polyacetal) ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขึ้นลาย
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ไม่
สีของ ลูกบิด สีดำ หน่วยขาย ปริมาณขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้น)