(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ของเหลวที่มีน้ำหนักเบาขนาดเล็กและมีอัตราการไหลมากเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ ข้อต่อฟิตติ้ง ของไหล สำหรับอากาศน้ำ น้ำมัน และก๊าซในอุปกรณ์เช่นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ สารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์ อุปกรณ์นิวเมติกส์ อุปกรณ์ไฮดรอลิก วิทยาศาสตร์และเครื่องมือวัด
รหัสสินค้า |
---|
AP-10SF |
AP-10SM |
AP-12SF |
AP-12SM |
APV-10SF |
APV-10SH |
APV-10SM |
APV-12SF |
APV-12SH |
APV-12SM |
APVC-10SF |
APVC-10SH |
APVC-10SM |
APVC-12SF |
APVC-12SH |
APVC-12SM |
APVC-20SF |
APVC-30SF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ T | พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาด | ประเภท อัตราการไหล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 480.46 | NEW COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] เกลียวตัวเมีย | [ชนิดช่องเปิดคู่] ประเภทการเปิดทางเดินคู่ | RC1 / 8 | 51.5 | 10 | มาตรฐาน | ||
฿ 469.89 | NEW COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ชนิดเกลียว] เกลียวนอก | [ชนิดช่องเปิดคู่] ประเภทการเปิดทางเดินคู่ | R1 / 8 | 23.7 | 10 | มาตรฐาน | ||
฿ 485.01 | NEW COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] เกลียวตัวเมีย | [ชนิดช่องเปิดคู่] ประเภทการเปิดทางเดินคู่ | RC1 / 4 | 51.5 | 12 | มาตรฐาน | ||
฿ 485.01 | NEW COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ชนิดเกลียว] เกลียวนอก | [ชนิดช่องเปิดคู่] ประเภทการเปิดทางเดินคู่ | R1 / 4 | 44.2 | 12 | มาตรฐาน | ||
฿ 485.16 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] เกลียวตัวเมีย | [ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว] ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | RC1 / 8 | 21.3 | 10 | มาตรฐาน | ||
฿ 515.24 | NEW COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สำหรับการติดตั้ง สายยาง] สายยาง | [ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว] ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | - | 7 | 10 | มาตรฐาน | ||
฿ 515.24 | NEW COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ชนิดเกลียว] เกลียวนอก | [ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว] ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | R1 / 8 | 19.6 | 10 | มาตรฐาน | ||
฿ 569.44 | NEW COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] เกลียวตัวเมีย | [ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว] ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | RC1 / 4 | 21.3 | 12 | มาตรฐาน | ||
฿ 530.36 | NEW COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สำหรับการติดตั้ง สายยาง] สายยาง | [ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว] ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | - | 15.8 | 12 | มาตรฐาน | ||
฿ 530.36 | NEW COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ชนิดเกลียว] เกลียวนอก | [ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว] ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | R1 / 4 | 21.3 | 12 | มาตรฐาน | ||
฿ 620.85 | NEW COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] เกลียวตัวเมีย | [ประเภทการปิดการเปิดสองทาง] ประเภทการปิดการเปิดทางเดินคู่ | RC1 / 8 | 21.3 | 10 | มาตรฐาน | ||
฿ 620.85 | NEW COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [สำหรับการติดตั้ง สายยาง] สายยาง | [ประเภทการปิดการเปิดสองทาง] ประเภทการปิดการเปิดทางเดินคู่ | - | 7 | 10 | มาตรฐาน | ||
฿ 620.85 | NEW COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ชนิดเกลียว] เกลียวนอก | [ประเภทการปิดการเปิดสองทาง] ประเภทการปิดการเปิดทางเดินคู่ | R1 / 8 | 19.6 | 10 | มาตรฐาน | ||
฿ 696.65 | NEW COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] เกลียวตัวเมีย | [ประเภทการปิดการเปิดสองทาง] ประเภทการปิดการเปิดทางเดินคู่ | RC1 / 4 | 21.3 | 12 | มาตรฐาน | ||
฿ 696.65 | NEW COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สำหรับการติดตั้ง สายยาง] สายยาง | [ประเภทการปิดการเปิดสองทาง] ประเภทการปิดการเปิดทางเดินคู่ | - | 15.8 | 12 | มาตรฐาน | ||
฿ 696.65 | NEW COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ชนิดเกลียว] เกลียวนอก | [ประเภทการปิดการเปิดสองทาง] ประเภทการปิดการเปิดทางเดินคู่ | R1 / 4 | 21.3 | 12 | มาตรฐาน | ||
฿ 741.46 | NEW COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] เกลียวตัวเมีย | [ประเภทการปิดการเปิดสองทาง] ประเภทการปิดการเปิดทางเดินคู่ | RC1 / 4 | 39.3 | 20 | อัตราการไหล สูง | ||
฿ 801.76 | NEW COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] เกลียวตัวเมีย | [ประเภทการปิดการเปิดสองทาง] ประเภทการปิดการเปิดทางเดินคู่ | RC3 / 8 | 39.3 | 30 | อัตราการไหล สูง |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง ชุบ โครเมี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุซีล | NBR | ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำ / อากาศ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.98 | ความทนความดัน(MPa) | 1.47 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง