1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตหัวหมวก (สีขาว)

น็อตหัวหมวก (สีขาว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 70.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สามารถเปลี่ยนสีได้เพื่อให้เหมาะกับการ การใช้งาน เป้าหมาย มาในสีทูโทนที่เป็นเอกลักษณ์และสามารถทำเครื่องหมายได้สามารถใช้ สกรู และ วัสดุ ขนาดใดก็ได้เพื่อให้เหมาะกับการ การใช้งาน เป้าหมายสามารถประกอบ น๊อตตัวเมีย ลูกบิด ได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่ใส่ น๊อตตัวเมีย

รหัสสินค้า
SDCW-PL-M12-17
SDCW-PL-M16-35
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 70.01

SA1 1 ชิ้น 5 วัน 101217

฿ 99.64

SA1 1 ชิ้น 5 วัน 101635

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เรซิ่น สี ขาว หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)