1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักเกลียวปีกขึ้นรูปเย็นชนิด R (น็อตหกเหลี่ยมและแหวนรองกลม)【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

FASTENING

สลักเกลียวปีกขึ้นรูปเย็นชนิด R (น็อตหกเหลี่ยมและแหวนรองกลม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,132.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้า

รายละเอียดสินค้า

[รูปทรงโดยละเอียด] ผีเสื้อ
[ขนาดของรูติดตั้ง] ไม่มี
[รูปทรงพื้นฐาน] โบลท์ขันด้วยมือ
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[รูปทรงส่วนปลาย] ปลายแบน
[รูปทรงเพิ่มเติม] แหวนรองอินเสิร์ท
[หน่วยการขาย] กล่อง/แพ็ค
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 4 5 6 8
[ความยาว L (มม. ))] 15 20 25 30 35 40 45 50
[ระยะพิทช์ (มม.)] 0.7 0.8 1 1.25
[วัสดุ] เหล็กกล้า, สแตนเลส

P0000SBW - เหล็ก (รวมกล่องเล็ก 5 กล่อง)

ขนาดจำนวน (ประมาณ)เคส
4 × 1512 ชิ้นA
4 × 2012 ชิ้นA
4 × 2511 ชิ้นA
4 × 3011 ชิ้นA
4 × 3510 ชิ้นA
4 × 4010 ชิ้นT-2
5 × 1511 ชิ้นA
5 × 2011 ชิ้นA
5 × 2511 ชิ้นA
5 × 3010 ชิ้นA
5 × 3510 ชิ้นA
5 × 409 ชิ้นT-2
6 × 157 ชิ้นA
6 × 207 ชิ้นA
6 × 257 ชิ้นA
6 × 306 ชิ้นA
6 × 356 ชิ้นT-2
6 × 406 ชิ้นT-2
8 × 204 ชิ้นT-2
8 × 254 ชิ้นT-2
8 × 304 ชิ้นT-2
8 × 354 ชิ้นT-2
8 × 404 ชิ้นT-2
8 × 453 ชิ้นT-80
8 × 503 ชิ้นT-80

P0020SBW - สแตนเลส (รวมกล่องเล็ก 5 กล่อง)

ขนาดจำนวน (ประมาณ)เคส
4 × 155 ชิ้นA
4 × 205 ชิ้นA
4 × 255 ชิ้นA
4 × 304 ชิ้นA
4 × 354 ชิ้นA
5 × 155 ชิ้นA
5 × 205 ชิ้นA
5 × 254 ชิ้นA
5 × 304 ชิ้นA
5 × 354 ชิ้นA
6 × 154 ชิ้นA
6 × 204 ชิ้นA
6 × 253 ชิ้นA
6 × 303 ชิ้นA
6 × 353 ชิ้นA
6 × 403 ชิ้นA
8 × 153 ชิ้นA
8 × 203 ชิ้นA
8 × 253 ชิ้นA
8 × 303 ชิ้นA
8 × 352 ชิ้นA
8 × 402 ชิ้นA
8 × 452 ชิ้นT-80
8 × 502 ชิ้นT-80
รหัสสินค้า
BBNWPK-SUS-M6-15 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,132.32

฿ 620.74

FASTENING 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 6 ความยาว L(มิลลิเมตร) 15 ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) 1
รูปทรง รายละเอียด ผีเสื้อ รูปทรง รูติดตั้ง ไม่ รูปทรงพื้นฐาน สลักเกลียว กระชับมือ
วัสดุ สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รูปทรงปลาย ปลายแบน รูปทรง เพิ่มเติม รวม แหวนรอง หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BBNWPK-SUS-M6-15 ในชุด สลักเกลียวปีกขึ้นรูปเย็นชนิด R (น็อตหกเหลี่ยมและแหวนรองกลม)