(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ชนิด] แหวนล็อคฟัน, ทรงดอกเบญจมาศ
[หน่วยนับขาย] กล่อง/แพ็ค
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d (มม.)] 3.2 4.3 5.3 6.4 8.4 10.5
[ขนาดเกลียว (M)] 3 4 5 6 8 10
[ความหนา t (มม.)] 0.45 0.6 0.8 0.9
[วัสดุ] เหล็กกล้า, S65C
[กระบวนการเคลือบผิว] (รายละเอียด) ชุบฟอสเฟต
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มม.)] 6.5 8.5 10 11 15 18
รหัสสินค้า |
---|
AZ-3 |
AZ-4 |
AZ-5 |
AZ-6 |
AZ-8 |
AZ-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 0.50 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3.2 | 6.5 | 3 | 0.45 | ||
฿ 2.86 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4.3 | 8.5 | 4 | 0.45 | ||
฿ 0.90 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5.3 | 10 | 5 | 0.6 | |
฿ 0.88 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6.4 | 11 | 6 | 0.6 | |
฿ 6.82 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8.4 | 15 | 8 | 0.8 | ||
฿ 3.10 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10.5 | 18 | 10 | 0.9 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ปาร์กเกอร์ | ชนิด | แหวนรอง ฟัน รูปทรง ดอกเบญจมาศ |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | เคลือบ ฟอสเฟต | วัสดุ เหล็กกล้า | S65C |
ชนิดของแหวนรองแบบหยัก | เส้นรูปฟัน ภายนอก ฟัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง