1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
NOK ซีลน้ำมันมาตรฐาน รุ่น KB

NOK ซีลน้ำมันมาตรฐาน รุ่น KB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 240.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ: ใช้สำหรับซีลจาระบีเมื่ออีกด้านหนึ่งมีฝุ่นเล็กน้อย ซีลน้ำมันชนิด V ทั้ง 2 แบบสามารถใช้ได้เช่นกัน

การใช้งานพื้นฐาน: ซีลจาระบีหรือซีลกันฝุ่น (ไม่สามารถใช้กับงานแรงดันสูงได้)

การเคลื่อนไหวของเพลา: หมุน

ขนาด
                                                                   

ตารางคุณสมบัติเฉพาะ
ยางไนไตรล์ (NBR) ชนิด KB
วัสดุขอบซีล NOK A727
ขนาดรหัสสินค้า
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
d
เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก
D
ความกว้าง
b
10257
15307AF 0598 E2
15357
18286
19406AF 0882 E0
20387
22388AF 1133 E1
30458
32528AF 1902 F0
38526AF 2221 E0
38558AF 2230 E1
40628
45626AF 8088 E0
45629
48659AF 2780 E0
50689
64827AF 3370 E0
658814
9011513
รหัสสินค้า
AF2221E0
AF3370E0
AF8088E0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(φ)
ความกว้าง b
(มิลลิเมตร)

฿ 240.78

OIL SEALS 1 ชิ้น 8 วัน 38526

฿ 429.44

OIL SEALS 1 ชิ้น 8 วัน 64827

฿ 272.83

OIL SEALS 1 ชิ้น 8 วัน 45626

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พื้นผิว บานเลื่อน แกน ของเหลว กระบวนการซีล สารหล่อลื่น / น้ำ / จาระบี / แอลกอฮอล์ วัสดุ ซีล ยางไนไตรล์
วัสดุ บริเวณขอบ ซีล โลหะ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทนการเสียดสี ลิปฝุ่น การมี
วิธีการแนบ จากปลาย เพลา เท่านั้น ร่องที่ ตัวเสื้อ ไม่ การแยกของเหลวสองชนิด ไม่
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -30:: 100