(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คุณสมบัติ: ซีลน้ำมันทนแรงดัน มาพร้อมขอบซีลที่มีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น ใช้สำหรับเพลาหมุนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางค่อนข้างเล็กและแรงดันปานกลาง
การใช้งานเบื้องต้น: ซีลน้ำมันสำหรับงานแรงดัน (แรงดันไฟกระชากที่รับได้คือ 0.3~2.0 MPa {3~20 kgf/cm2})
การเคลื่อนไหวของเพลา: หมุน
ขนาด | รหัสสินค้า | ||
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d | เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก D | ความกว้าง b | |
7 | 20 | 7 | AP 0090 E0 |
8 | 18 | 7 | AP 0145 E0 |
8 | 22 | 7 | AP 0158 F0 |
10 | 25 | 7 | AP 0279 E0 |
12 | 25 | 7 | AP 0382 E0 |
13 | 28 | 7 | AP 0478 E0 |
14 | 28 | 7 | AP 0526 F0 |
15 | 30 | 7 | AP 0598 A0 |
16 | 30 | 7 | AP 0687 F0 |
17 | 35 | 8 | AP 0760 E0 |
18 | 35 | 8 | AP 0829 E0 |
73 | 32 | 8 | AP 0870 E0 |
19 | 35 | 8 | AP 0875 E0 |
20 | 32 | 8 | AP 0997 E0 |
20 | 35 | 8 | AP 1013 K0 |
20 | 40 | 11 | AP 1033 A0 |
22 | 35 | 8 | AP 1127 E0 |
22 | 42 | 11 | AP 1148 E0 |
23 | 42 | 11 | AP 1224 E0 |
24 | 40 | 8 | AP 1260 E0 |
25 | 38 | 8 | AP 1307 F0 |
25 | 40 | 8 | AP 1314 H0 |
25 | 45 | 11 | AP 1338 A0 |
26 | 42 | 8 | AP 1474 F0 |
27 | 47 | 11 | AP 1518 F0 |
28 | 48 | 11 | AP 1563 K0 |
30 | 42 | 7 | AP 1665 E0 |
30 | 42 | 8 | AP 1666 J0 |
30 | 50 | 11 | AP 1709 A0 |
32 | 52 | 8 | AP 1902 E0 |
32 | 52 | 11 | AP 1904 G0 |
34 | 54 | 11 | AP 1978 F0 |
35 | 55 | 11 | AP 2085 A0 |
38 | 58 | 11 | AP 2240 A0 |
40 | 62 | 11 | AP 2388 A0 |
42 | 65 | 12 | AP 2507 G0 |
45 | 62 | 9 | AP 2651 G0 |
45 | 68 | 12 | AP 2668 A0 |
48 | 70 | 12 | AP 2791 F0 |
50 | 72 | 12 | AP 2864 A0 |
52 | 75 | 12 | AP 2967 F0 |
55 | 78 | 12 | AP 3055 G0 |
58 | 80 | 12 | AP 3154 E0 |
60 | 82 | 12 | AP 3222 G0 |
62 | 85 | 12 | AP 3297 F0 |
ขนาด | รหัสสินค้า | ||
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d | เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก D | ความกว้าง b | |
10 | 25 | 7 | AP 0279 G1 |
15 | 30 | 7 | AP 0598 F3 |
20 | 40 | 11 | AP 1033 H3 |
25 | 45 | 11 | AP 1338 G4 |
28 | 48 | 11 | AP 1563 I2 |
30 | 50 | 11 | AP 1709 G3 |
35 | 55 | 11 | AP 2085 H2 |
38 | 58 | 11 | AP 2240 H2 |
40 | 62 | 11 | AP 2388 F2 |
45 | 68 | 12 | AP 2668 H0 |
50 | 72 | 12 | AP 2864 J0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (φ) | วัสดุ ซีล | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (φ) | ความกว้าง b (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 256.31 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 7 | ยางไนไตรล์ | ทนการเสียดสี | -11~ 70 | 20 | 7 | ||
฿ 187.74 | SEALS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | ยางไนไตรล์ | ทนการเสียดสี | -11~ 70 | 18 | 7 | ||
฿ 187.74 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8 | ยางไนไตรล์ | ทนการเสียดสี | -11~ 70 | 22 | 7 | ||
฿ 192.21 ฿ 129.01 | SEALS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | ยางไนไตรล์ | ทนการเสียดสี | -11~ 70 | 25 | 7 | ||
฿ 2,330.16 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี | -16~ 150 | 25 | 7 | ||
฿ 192.21 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 | ยางไนไตรล์ | ทนการเสียดสี | -11~ 70 | 25 | 7 | ||
฿ 271.62 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | 13 | ยางไนไตรล์ | ทนการเสียดสี | -11~ 70 | 28 | 7 | |
฿ 270.78 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 14 | ยางไนไตรล์ | ทนการเสียดสี | -11~ 70 | 28 | 7 | ||
฿ 183.27 ฿ 136.68 | SEALS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 15 | ยางไนไตรล์ | ทนการเสียดสี | -11~ 70 | 30 | 7 | ||
฿ 2,342.23 ฿ 1,513.31 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 15 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี | -16~ 150 | 30 | 7 | ||
฿ 204.13 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 16 | ยางไนไตรล์ | ทนการเสียดสี | -11~ 70 | 30 | 7 | ||
฿ 251.48 | SEALS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 17 | ยางไนไตรล์ | ทนการเสียดสี | -11~ 70 | 35 | 8 | ||
฿ 251.48 ฿ 152.25 | SEALS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 18 | ยางไนไตรล์ | ทนการเสียดสี | -11~ 70 | 35 | 8 | ||
฿ 204.13 | SEALS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 19 | ยางไนไตรล์ | ทนการเสียดสี | -11~ 70 | 35 | 8 | ||
฿ 204.13 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 20 | ยางไนไตรล์ | ทนการเสียดสี | -11~ 70 | 32 | 8 | ||
฿ 219.03 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 20 | ยางไนไตรล์ | ทนการเสียดสี | -11~ 70 | 40 | 11 | ||
฿ 204.13 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 22 | ยางไนไตรล์ | ทนการเสียดสี | -11~ 70 | 35 | 8 | ||
฿ 341.34 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 22 | ยางไนไตรล์ | ทนการเสียดสี | -11~ 70 | 42 | 11 | ||
฿ 341.34 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 23 | ยางไนไตรล์ | ทนการเสียดสี | -11~ 70 | 42 | 11 | ||
฿ 251.81 | SEALS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 24 | ยางไนไตรล์ | ทนการเสียดสี | -11~ 70 | 40 | 8 | ||
฿ 330.48 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 25 | ยางไนไตรล์ | ทนการเสียดสี | -11~ 70 | 40 | 8 | ||
฿ 238.40 | SEALS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 25 | ยางไนไตรล์ | ทนการเสียดสี | -11~ 70 | 45 | 11 | ||
฿ 2,970.62 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 25 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี | -16~ 150 | 45 | 11 | ||
฿ 341.34 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 26 | ยางไนไตรล์ | ทนการเสียดสี | -11~ 70 | 42 | 8 | ||
฿ 349.18 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 27 | ยางไนไตรล์ | ทนการเสียดสี | -11~ 70 | 47 | 11 | ||
฿ 3,083.39 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 28 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี | -16~ 150 | 48 | 11 | ||
฿ 244.36 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 28 | ยางไนไตรล์ | ทนการเสียดสี | -11~ 70 | 48 | 11 | ||
฿ 341.34 ฿ 176.03 | SEALS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 30 | ยางไนไตรล์ | ทนการเสียดสี | -11~ 70 | 42 | 7 | ||
฿ 266.71 | SEALS | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | 30 | ยางไนไตรล์ | ทนการเสียดสี | -11~ 70 | 50 | 11 | ||
฿ 3,030.30 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 30 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี | -16~ 150 | 50 | 11 | ||
฿ 410.08 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 32 | ยางไนไตรล์ | ทนการเสียดสี | -11~ 70 | 52 | 11 | ||
฿ 418.53 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 34 | ยางไนไตรล์ | ทนการเสียดสี | -11~ 70 | 54 | 11 | ||
฿ 382.35 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 35 | ยางไนไตรล์ | ทนการเสียดสี | -11~ 70 | 55 | 11 | ||
฿ 3,687.05 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 35 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี | -16~ 150 | 55 | 11 | ||
฿ 314.39 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 38 | ยางไนไตรล์ | ทนการเสียดสี | -11~ 70 | 58 | 11 | ||
฿ 3,521.89 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | 38 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี | -16~ 150 | 58 | 11 | |
฿ 434.81 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 40 | ยางไนไตรล์ | ทนการเสียดสี | -11~ 70 | 62 | 11 | ||
฿ 4,204.46 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 40 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี | -16~ 150 | 62 | 11 | ||
฿ 498.74 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 42 | ยางไนไตรล์ | ทนการเสียดสี | -11~ 70 | 65 | 12 | ||
฿ 388.89 | SEALS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 45 | ยางไนไตรล์ | ทนการเสียดสี | -11~ 70 | 68 | 12 | ||
฿ 4,283.82 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | 45 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี | -16~ 150 | 68 | 12 | |
฿ 541.94 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 48 | ยางไนไตรล์ | ทนการเสียดสี | -11~ 70 | 70 | 12 | ||
฿ 545.16 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 50 | ยางไนไตรล์ | ทนการเสียดสี | -11~ 70 | 72 | 12 | ||
฿ 4,861.36 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 50 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี | -16~ 150 | 72 | 12 | ||
฿ 639.24 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 52 | ยางไนไตรล์ | ทนการเสียดสี | -11~ 70 | 75 | 12 | ||
฿ 560.24 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 55 | ยางไนไตรล์ | ทนการเสียดสี | -11~ 70 | 78 | 12 | ||
฿ 721.86 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 58 | ยางไนไตรล์ | ทนการเสียดสี | -11~ 70 | 80 | 12 | ||
฿ 664.54 | SEALS | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | 60 | ยางไนไตรล์ | ทนการเสียดสี | -11~ 70 | 82 | 12 | ||
฿ 847.89 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 62 | ยางไนไตรล์ | ทนการเสียดสี | -11~ 70 | 85 | 12 |
กำลังโหลด …
พื้นผิว บานเลื่อน | แกน | ของเหลว กระบวนการซีล | สารหล่อลื่น | วัสดุ บริเวณขอบ ซีล | ยาง (มี แหวน โลหะ) |
---|---|---|---|---|---|
ลิปฝุ่น | การมี | วิธีการแนบ | จากปลาย เพลา เท่านั้น | ร่องที่ ตัวเสื้อ | ไม่ |
การแยกของเหลวสองชนิด | ไม่ | ขีดจำกัดความ ความทนความดัน(MPa) | 0.3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง