(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์เสริมประเภทไฮบริดสำหรับการติด/การถอดออกแบบวันทัช และประกอบด้วยชิ้นส่วนพลาสติก
[คุณสมบัติ]
· กลไกลอยตัวชดเชยข้อผิดพลาดในการตัดแต่งขึ้นรูป
· ชนิดยูนิเวอร์ซัลที่สามารถขันได้ด้วยไขควงหัวแฉกหรือไขควงหัวแบนและด้วยปลายนิ้ว
· ขันสกรูให้แน่นได้ง่าย ๆ
· มีแบบลูกบิดที่ไม่มีการขึ้นลาย (PF12) ด้วย
รหัสสินค้า |
---|
PF11-M3-0 |
PF11-M3-1 |
PF11-M3-2 |
PF11-M4-0 |
PF11-M4-1 |
PF11-M4-2 |
PF11-M5-0 |
PF11-M5-1 |
PF11-M5-2 |
PF11-M5-2BL |
PF11-M6-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียวเกลียวที่เข้ากันได้ (M) | ขนาดเกลียว | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 299.20 | PEM PANEL FASTENER UNIVERSAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | M3x0.5 | ลูกบิด - ผ้า/ตัวยึด: ชุบนิกเกิลขัดเงา | ปริมาณต่ำ | |||
฿ 14,445.72 | PEM PANEL FASTENER UNIVERSAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | M3x0.5 | ลูกบิด - ผ้า/ตัวยึด: ชุบนิกเกิลขัดเงา | กล่อง / แพ็ค | ||
฿ 15,251.61 | PEM PANEL FASTENER UNIVERSAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | M3x0.5 | ลูกบิด - ผ้า/ตัวยึด: ชุบนิกเกิลขัดเงา | กล่อง / แพ็ค | ||
฿ 358.41 | PEM PANEL FASTENER UNIVERSAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | M4x0.7 | ลูกบิด - ผ้า/ตัวยึด: ชุบนิกเกิลขัดเงา | ปริมาณต่ำ | |||
฿ 16,606.45 | PEM PANEL FASTENER UNIVERSAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | M4x0.7 | ลูกบิด - ผ้า/ตัวยึด: ชุบนิกเกิลขัดเงา | กล่อง / แพ็ค | |||
฿ 62,310.00 | PEM PANEL FASTENER UNIVERSAL | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | M4x0.7 | ลูกบิด - ผ้า/ตัวยึด: ชุบนิกเกิลขัดเงา | กล่อง / แพ็ค | ||
฿ 341.94 | PEM PANEL FASTENER UNIVERSAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | M5x0.8 | ลูกบิด - ผ้า/ตัวยึด: ชุบนิกเกิลขัดเงา | ปริมาณต่ำ | ||
฿ 18,332.90 | PEM PANEL FASTENER UNIVERSAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | M5x0.8 | ลูกบิด - ผ้า/ตัวยึด: ชุบนิกเกิลขัดเงา | กล่อง / แพ็ค | ||
฿ 18,041.91 | PEM PANEL FASTENER UNIVERSAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | M5x0.8 | ลูกบิด - ผ้า/ตัวยึด: ชุบนิกเกิลขัดเงา | กล่อง / แพ็ค | ||
฿ 21,987.10 | PEM PANEL FASTENER UNIVERSAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 5 | M5x0.8 | ลูกบิด: อโนไดซ์สีดำ / ตัวยึด: ชุบนิกเกิลขัดเงา | กล่อง / แพ็ค | ||
฿ 21,987.10 | PEM PANEL FASTENER UNIVERSAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | M6x1 | ลูกบิด - ผ้า/ตัวยึด: ชุบนิกเกิลขัดเงา | กล่อง / แพ็ค |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ลูกบิด: อะลูมิเนียม / ตัวยึด: เหล็กกล้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง