1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระบบสแตนเลสแบบตาไก่ 2 ชิ้น V-lok (ยูเนี่ยนข้องอสามทางตัวที)

ระบบสแตนเลสแบบตาไก่ 2 ชิ้น V-lok (ยูเนี่ยนข้องอสามทางตัวที)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน
รหัสสินค้า
VUWTL-6A
VUWTL-8B
VUWTL-12.7DN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D (D1)
(Ø)
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
ความหนา สายยาง ระหว่าง ความดัน ใช้งานสูงสุด
(มิลลิเมตร)

฿ 100.00

FJN COUPLING 1 ชิ้น ขอราคา 6R1 / 8B (6 A)71.01.65-น้อยกว่า 2.11

฿ 100.00

FJN COUPLING 1 ชิ้น ขอราคา 8R1 / 4B (8 A)55.81.65-น้อยกว่า 2.11

฿ 100.00

FJN COUPLING 1 ชิ้น ขอราคา 12.7[NPT] NPT1 / 2B (15 A)46.52.11-น้อยกว่า 2.41

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ สเตนเลส ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ ท่อเหล็ก แยก ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว แยก สายยาง ข้อต่อยูเนี่ยน TL วัสดุ ของ ท่อเหล็ก สเตนเลส
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ อุณหภูมิเมื่อใช้ ความดัน สูงสุด(℃) 93