(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ท่อ V-lok สามารถเชื่อมต่อได้ง่าย ๆ โดยการสวมท่อและขันนัทให้แน่น ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษและความร้อน
· การทำงานแบบอินเตอร์ล็อคที่ไม่เหมือนใครของวงแหวนตาไก่สองชั้นทำให้แหวนตาไก่ลดรูปพลาสติกได้อย่างดีเยี่ยม และอัดท่อได้ด้วยกำลังสูง ทำให้ต้านทานแรงดันได้สูงมาก
รหัสสินค้า |
---|
VUWG-6BF-PG |
VUWG-12D |
VUWG-20E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D (D1) (Ø) | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียว | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | ความหนา สายยาง ระหว่าง ความดัน ใช้งานสูงสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | FJN COUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | G | 1 / 4B (8 A) | 71.0 | 1.65-น้อยกว่า 2.11 | ||
฿ 100.00 | FJN COUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | Rc | 1 / 2B (15 A) | 46.5 | 2.11-น้อยกว่า 2.41 | ||
฿ 100.00 | FJN COUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | Rc | 3 / 4B (20 A) | 40.3 | 2.77-น้อยกว่า 3.05 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | สเตนเลส | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว ทิศทาง สายยาง | ประกันสหภาพ | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | สเตนเลส |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | อุณหภูมิเมื่อใช้ ความดัน สูงสุด(℃) | 93 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง