(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SUJ2 ใช้สำหรับ วัสดุ ของแต่ละส่วนเหมาะสำหรับงานคงที่และงานหนักที่ความเร็วปานกลางและต่ำสำหรับใช้ในเครื่องจักรอัตโนมัติจำนวนมาก ลูกกลิ้งนำทาง ลำเลียงและ ลูกกลิ้ง กลไก หัวล็อค
รหัสสินค้า |
---|
CF5V |
CF6V |
CF10V |
CF16V |
CF18V |
CF20-1V |
CF20V |
CF24-1V |
CF24V |
CF30-1V |
CF30-2V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D (Ø) | ความกว้างของ โรเลอร์ B (มิลลิเมตร) | ลูกเบี้ยว เส้นผ่าศูนย์กลาง สตัด G (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้ (รอบต่อนาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 468.39 | JMC1 CAM FOLLOWERCF | 1 ชิ้น | 3 วัน | 13 | 9 | M5 | 15000 | ||
฿ 493.40 | JMC1 CAM FOLLOWERCF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 11 | M6 | 12000 | ||
฿ 534.29 ฿ 305.24 | JMC1 CAM FOLLOWERCF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 22 | 12 | M10 | 7000 | ||
฿ 777.48 ฿ 416.26 | CAM FOLLOWERCF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 35 | 18 | M16 | 4500 | ||
฿ 931.63 ฿ 504.57 | CAM FOLLOWERCF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 20 | M18 | 3500 | ||
฿ 1,212.40 | JMC1 CAM FOLLOWERCF | 1 ชิ้น | 3 วัน | 47 | 24 | M20 | 3500 | ||
฿ 1,234.86 ฿ 711.53 | CAM FOLLOWERCF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 52 | 24 | M20 | 3500 | ||
฿ 2,278.47 | JMC1 CAM FOLLOWERCF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 72 | 29 | M24 | 3000 | ||
฿ 1,982.74 | JMC1 CAM FOLLOWERCF | 1 ชิ้น | 3 วัน | 62 | 29 | M24 | 3000 | ||
฿ 3,881.54 | JMC1 CAM FOLLOWERCF | 1 ชิ้น | ขอราคา | 85 | 35 | M30 | 2000 | ||
฿ 4,742.90 | JMC1 CAM FOLLOWERCF | 1 ชิ้น | 3 วัน | 90 | 35 | M30 | 2000 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว | รูปทรง ลูกเบี้ยว | ชนิดแบน | วิธีการขัน | มีรูหกเหลี่ยมที่หัว |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ลูกเบี้ยว | มาตรฐาน | วัสดุ | SUJ2 | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก |
เคลือบฉนวน โรเลอร์ | ไม่ | เพลา | มี | วิธีการแนะนำ โรเลอร์ | รูปทรง ลูกกลิ้ง เต็ม |
ซีล | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง