(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์ควบคุมชนิด TMP มีหม้อแปลงแบบฝังตัว วงจรเรียงกระแส ฟิวส์ องค์ประกอบวงจรการคายประจุ และตัวต้านทานปรับแรงบิด ซึ่งช่วยให้ควบคุมคลัตช์และเบรกได้อย่างง่ายดายโดยใช้การเชื่อมต่อภายนอกกับแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับเท่านั้น
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | โครงสร้าง | มาตรฐาน | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | แผ่นเหล็กติดผนังชนิดป้องกัน | แรงดันขาเข้า(AC-V) | 100/110, 200/220 | ความจุ (ความจุภาระคงที่)(W) | 40 |
แรงดัน Output(DC-V) | 12 to 24 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TMP-40D ในชุด คลัตช์แม่เหล็กไฟฟ้า/ตัวควบคุมเบรกแบบไม่สัมผัส ประเภท TMP
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง