(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์ควบคุม EMP เป็นอุปกรณ์ควบคุมแบบไม่สัมผัส ซึ่งใช้สำหรับคลัตช์แม่เหล็กไฟฟ้าและเบรก
· อุปกรณ์ควบคุมนี้ใช้วงจรหน่วงเวลาและการกระตุ้นเกินสองเท่าเพื่อให้เกิดการทำงานที่เสถียรอย่างยิ่งในกรณีที่ต้องการความแม่นยำสูงที่ความถี่สูง
· นอกจากนี้ การกำหนดค่าวงจรประเภทนี้เป็นระบบแบบไม่สัมผัสโดยสิ้นเชิง ซึ่งใช้ทรานซิสเตอร์กำลังเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนานมากและมีประสิทธิภาพสูง
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | โครงสร้าง | มาตรฐาน | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | แผ่นเหล็กติดผนังชนิดป้องกัน | แรงดันขาเข้า(AC-V) | 100/110, 200/220 | การปรับเวลาหน่วง(นางสาว) | 1 to 80 |
แรงดัน Output(DC-V) | 24 | เวลาปรับเวลาเร่งด่วนเกินกำหนด(นางสาว) | 10 to 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง