(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[Features]
· High-speed reversal at 1 point (supply, unload position).
· With a turnover that requires a limited space, contributes to downsizing of the equipment.
· One motor executes turnover operation. Provides a simple control.
· A 2-phase motor is newly available in models with a motor.
· A reasonable system can be constructed with the same performance as that of the conventional 5-phase motor.
● Examples of workpiece transfer units that can be selected for each scenario
● Dedicated inquiry form for selection support, demo machine rental is available.
Also accepting requests for document of various products.
Click here for the machine engineering inquiry form
รหัสสินค้า |
---|
X6410 |
X6410-S |
X6412 |
X6414 |
X6414-S |
X6416 |
X6416-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สไลเดอร์ (มิลลิเมตร) | เซนเซอร์ หน้าแรก | รอบเวลาที่เร็วที่สุด (วินาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 56,175.43 | MEG HANTEN UNIT | 1 ชิ้น | 24 วัน | 8 | ไม่มี เซนเซอร์ จุดกำเนิด | 0.1 | ||
฿ 62,513.65 | MEG HANTEN UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | รวม เซนเซอร์ จุดกำเนิด | 0.1 | ||
฿ 60,402.98 | MEG HANTEN UNIT | 1 ชิ้น | 22 วัน | 16 | ไม่มี เซนเซอร์ จุดกำเนิด | 0.2 | ||
฿ 69,058.28 | MEG HANTEN UNIT | 1 ชิ้น | 22 วัน | 32 | ไม่มี เซนเซอร์ จุดกำเนิด | 0.4 | ||
฿ 75,405.45 | MEG HANTEN UNIT | 1 ชิ้น | 22 วัน | 32 | รวม เซนเซอร์ จุดกำเนิด | 0.4 | ||
฿ 69,058.28 | MEG HANTEN UNIT | 1 ชิ้น | 22 วัน | 48 | ไม่มี เซนเซอร์ จุดกำเนิด | 0.4 | ||
฿ 75,405.45 | MEG HANTEN UNIT | 1 ชิ้น | 22 วัน | 48 | รวม เซนเซอร์ จุดกำเนิด | 0.4 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ชื่อ | ประเภทไดรฟ์หนึ่งตัว | โหมด ขับขี่ | อินพุตภายนอก | ประเภท มอเตอร์ | ไม่รวม มอเตอร์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง