1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
NOK ซีลน้ำมันมาตรฐาน รุ่น QLFY

NOK ซีลน้ำมันมาตรฐาน รุ่น QLFY
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 960.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ: ซีลน้ำมันเพื่อแยกน้ำขุ่นและน้ำมัน ใช้กับปลอกยางที่มาเป็นชุด เนื่องจากซีลน้ำมันรวมเข้ากับปลอกยาง จึงจัดการได้ง่าย

การใช้งานเบื้องต้น: ซีลสำหรับเพลาหรือก้ามปูของรถแทรกเตอร์หรือรถไถ

การเคลื่อนไหวของเพลา: หมุน

ขนาด
                                                                                        
ตารางคุณสมบัติเฉพาะ
ยางไนไตรล์ (NRB) ชนิด QLFY
วัสดุขอบซีล NOK A751
ขนาดรหัสสินค้า
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
d
เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอกความกว้าง
D1D2b1b2b3
40707811203BQ 2811 E1
45707810192.8BQ 3119 E1
45788611203BQ 3068 E1
50798710.2192.8BQ 3048 E1
5090981221.83BQ 2199 E1
55829010192.8BQ 3160 E1
55889611203BQ 3138 E1
55909814263BQ 3118 E1
60909811203AQ 3241 E1
6010010614263BQ 3139 E1
6595102.610192.8BQ 3137 E1
รหัสสินค้า
BQ2199-E1
BQ3068-E1
BQ3118-E1
BQ3119-E1
BQ3137-E1
BQ3138-E1
BQ3139-E1
BQ3160-E1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D1
(φ)
ความกว้าง b1
(มิลลิเมตร)

฿ 1,155.00

NOK OIL SEAL QLFY TYPE 1 ชิ้น 90 วัน 10509021.8

฿ 1,020.00

NOK OIL SEAL QLFY TYPE 1 ชิ้น 90 วัน 10457820

฿ 1,155.00

NOK OIL SEAL QLFY TYPE 1 ชิ้น 90 วัน 10559026

฿ 960.00

NOK OIL SEAL QLFY TYPE 1 ชิ้น 90 วัน 10457019

฿ 1,236.00

NOK OIL SEAL QLFY TYPE 1 ชิ้น 90 วัน 10659519

฿ 1,114.50

NOK OIL SEAL QLFY TYPE 1 ชิ้น 90 วัน 10558820

฿ 1,336.50

NOK OIL SEAL QLFY TYPE 1 ชิ้น 90 วัน 106010026

฿ 1,069.50

NOK OIL SEAL QLFY TYPE 1 ชิ้น 90 วัน 10558219

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พื้นผิว บานเลื่อน แกน ของเหลว กระบวนการซีล น้ำ / จาระบี วัสดุ ซีล ยางไนไตรล์
วัสดุ บริเวณขอบ ซีล ยาง (มี แหวน โลหะ) สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน ลิปฝุ่น ไม่
วิธีการแนบ จากปลาย เพลา เท่านั้น ร่องที่ ตัวเสื้อ ไม่ การแยกของเหลวสองชนิด น้ำโคลนด้านเดียว
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -25:: 80 ขีดจำกัดความ ความทนความดัน(MPa) 0.03