(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คุณสมบัติ: ซีลน้ำมันที่ขอบซีลทั้ง 2 ด้านอยู่ในทิศทางตรงกันข้าม
การใช้งานเบื้องต้น: ซีลเพื่อแยกน้ำมันสองชนิดออกจากกัน
การเคลื่อนไหวของเพลา: หมุน
ขนาด | รหัสสินค้า | |||
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d | เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก D | ความกว้าง b | ยางไนไตรล์ (NBR) | ยางอะคริลิก (ACM) |
20 | 35 | 10 | AW 1015 E0 | — |
22 | 40 | 10 | AW 1140 E1 | — |
35 | 55 | 11 | AW 2085 E1 | — |
65 | 90 | 13 | AW 3409 E0 | — |
70 | 92 | 14 | — | AW 3521 F0 |
70 | 92 | 15 | — | AW 3522 E1 |
รหัสสินค้า |
---|
AW2085E1 |
AW3409E0 |
AW3521-F0 |
AW3522-E1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (φ) | วัสดุ ซีล | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (φ) | ความกว้าง b (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 304.73 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 35 | ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | -30~ 80 | 55 | 11 | ||
฿ 576.84 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 65 | ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | -30~ 80 | 90 | 13 | ||
฿ 2,349.00 | NOK OIL SEAL DC TYPE | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | 70 | ยาง อะคริลิค | - | -15~ 130 | 92 | 14 | ||
฿ 2,349.00 | NOK OIL SEAL DC TYPE | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | 70 | ยาง อะคริลิค | - | -15~ 130 | 92 | 15 |
กำลังโหลด …
พื้นผิว บานเลื่อน | แกน | ของเหลว กระบวนการซีล | สารหล่อลื่น / จาระบี | วัสดุ บริเวณขอบ ซีล | ยาง (มี แหวน โลหะ) |
---|---|---|---|---|---|
ลิปฝุ่น | ไม่ | วิธีการแนบ | จากปลาย เพลา เท่านั้น | ร่องที่ ตัวเสื้อ | ไม่ |
การแยกของเหลวสองชนิด | น้ำมัน ของทั้งสองด้าน | ขีดจำกัดความ ความทนความดัน(MPa) | 0.03 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง