1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

NOK ซีลน้ำมันทั่วไป รุ่น TCJ

NOK ซีลน้ำมันทั่วไป รุ่น TCJ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,302.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ: ซีลน้ำมันพร้อมขอบซีล PTFE (เตตระฟลูออไรด์เอทิลีนเรซิ่น) ที่เป็นเอกลักษณ์ของ NOK มีคุณสมบัติการหล่อลื่นในตัวที่ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับการใช้งานในบริเวณที่มีการหล่อลื่นต่ำหรือการใช้แรงบิดที่มีแรงเสียดทานต่ำ

การใช้งานเบื้องต้น: ซีลสำหรับเครื่องยนต์สองจังหวะ ตัวแปลงแรงบิด หรือแหวนรอง

การเคลื่อนไหวของเพลา: หมุน

ขนาด
                                                                           
ตารางคุณสมบัติเฉพาะ
ยางไนไตรล์ (NBR) ชนิด TCJ + เรซิ่นเตตระฟลูออโรเอทิลีน (PTFE)
วัสดุขอบซีล ยางไนไตรล์: NOK A103 + NOK 31BF
                      ยางอะคริลิก: NOK T303 + NOK 31BF
ขนาดรหัสสินค้า
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
d
เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก
D
ความกว้าง
b
ยางไนไตรล์
(NBR)
ยางอะคริลิก
(ACM)
20358GJ 1013 P1GJ 1013 Q0
204011GJ 1033 P0 —
25408GJ 1314 P0GJ 1314 Q0
254511GJ 1338 P0GJ 1338 Q0
30458GJ 1679 P0GJ 1679 Q0
305011GJ 1709 P0GJ 1709 Q0
35508GJ 2057 P0GJ 2057 Q0
355511GJ 2085 P0GJ 2085 Q0
40588GJ 2369 P0GJ 2369 Q0
406211GJ 2388 P0GJ 2388 Q0
45629GJ 2651 P0GJ 2651 Q0
456812GJ 2668 Q0
50689GJ 2847 P0GJ 2847 Q0
507212GJ 2864 P0GJ 2864 Q0
55729GJ 3040 P0GJ 3040 Q0
557812GJ 3055 P0GJ 3055 Q0
608212GJ 3222 P0GJ 3222 Q0
658812GJ 3400 P0GJ 3400 Q0
709212GJ 3519 P0GJ 3519 Q0
709513GJ 3527 P0 —
7510013GJ 3618 P0GJ 3618 Q0
8010513GJ 3744 P0 —
8511013GJ 3842 P0GJ 3842 Q0
9011513GJ 3932 P0 —
9512013GJ 3994 P0GJ 3994 Q0
10012513GJ 4063 P0GJ 4063 Q0
10513514GJ 4153 P0GJ 4153 Q0
11014014GJ 4212 P0GJ 4212 Q0
11514514GJ 4282 P0GJ 4282 Q0
12015014GJ 4346 P0GJ 4346 Q0
รหัสสินค้า
GJ1013P1
GJ1033P0
GJ1314P0
GJ1338P0
GJ1679P0
GJ1709P0
GJ2057P0
GJ2085P0
GJ2369P0
GJ2388P0
GJ2651P0
GJ2847P0
GJ2864P0
GJ3040P0
GJ3055P0
GJ3222P0
GJ3400P0
GJ3519P0
GJ3527P0
GJ3618P0
GJ3744P0
GJ3842P0
GJ3932P0
GJ3994P0
GJ4063P0
GJ4153P0
GJ4212P0
GJ4282P0
GJ4346P0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(φ)
ความกว้าง b
(มิลลิเมตร)

฿ 1,302.49

OIL SEALS 1 ชิ้น 3 วัน 20358

฿ 1,335.25

OIL SEALS 1 ชิ้น 7 วัน 204011

฿ 1,335.25

OIL SEALS 1 ชิ้น 7 วัน 25408

฿ 1,377.45

OIL SEALS 1 ชิ้น 7 วัน 254511

฿ 1,377.45

OIL SEALS 1 ชิ้น 7 วัน 30458

฿ 1,461.88

OIL SEALS 1 ชิ้น 7 วัน 305011

฿ 1,461.88

OIL SEALS 1 ชิ้น 7 วัน 35508

฿ 1,570.43

OIL SEALS 1 ชิ้น 7 วัน 355511

฿ 1,636.76

OIL SEALS 1 ชิ้น 7 วัน 40588

฿ 1,733.25

OIL SEALS 1 ชิ้น 7 วัน 406211

฿ 1,733.25

OIL SEALS 1 ชิ้น 7 วัน 45629

฿ 1,989.75

OIL SEALS 1 ชิ้น 7 วัน 50689

฿ 2,004.63

OIL SEALS 1 ชิ้น 7 วัน 507212

฿ 2,004.63

OIL SEALS 1 ชิ้น 7 วัน 55729

฿ 2,173.48

OIL SEALS 1 ชิ้น 7 วัน 557812

฿ 2,294.09

OIL SEALS 1 ชิ้น 7 วัน 608212

฿ 2,462.94

OIL SEALS 1 ชิ้น 7 วัน 658812

฿ 2,915.23

OIL SEALS 1 ชิ้น 7 วัน 709212

฿ 2,981.56

OIL SEALS 1 ชิ้น 7 วัน 709513

฿ 3,283.08

OIL SEALS 1 ชิ้น 7 วัน 7510013

฿ 3,578.58

OIL SEALS 1 ชิ้น 7 วัน 8010513

฿ 3,868.05

OIL SEALS 1 ชิ้น 7 วัน 8511013

฿ 4,284.14

OIL SEALS 1 ชิ้น 7 วัน 9011513

฿ 4,712.31

OIL SEALS 1 ชิ้น 7 วัน 9512013

฿ 5,212.84

OIL SEALS 1 ชิ้น 7 วัน 10012513

฿ 5,713.37

OIL SEALS 1 ชิ้น 7 วัน 10513514

฿ 6,219.93

OIL SEALS 1 ชิ้น 7 วัน 11014014

฿ 6,654.13

OIL SEALS 1 ชิ้น 7 วัน 11514514

฿ 7,082.29

OIL SEALS 1 ชิ้น 7 วัน 12015014

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พื้นผิว บานเลื่อน แกน ของเหลว กระบวนการซีล สารหล่อลื่น / จาระบี วัสดุ ซีล ยางไนไตรล์ + Rareflon (PTFE)
วัสดุ บริเวณขอบ ซีล ยาง (มี แหวน โลหะ) สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน ลิปฝุ่น การมี
วิธีการแนบ จากปลาย เพลา เท่านั้น ร่องที่ ตัวเสื้อ ไม่ การแยกของเหลวสองชนิด ไม่
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -22:: 80