(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คุณสมบัติ: ซีลน้ำมันที่ออกแบบมาเพื่อลดการเสียรูปของขอบซีลภายใต้การเคลื่อนไหวและแรงกดของลูกสูบ
การใช้งานเบื้องต้น: ซีลน้ำมันสำหรับการใช้งานเพลาแบบลูกสูบ
การเคลื่อนไหวของเพลา: ลูกสูบ
ขนาด | รหัสสินค้า | ||
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d | เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก D | ความกว้าง b | |
8 | 18 | 7 | AR 0145 F2 |
10 | 20 | 7 | AR 0260 F2 |
12 | 25 | 7 | AR 0382 E1 |
14 | 24 | 7 | AR 0515 G0 |
16 | 32 | 10 | AR 0693 E1 |
18 | 35 | 11 | AR 0832 E2 |
20 | 35 | 7 | AR 1012 F3 |
22 | 40 | 10 | AR 1140 E1 |
25 | 38 | 7 | AR 1306 F0 |
28 | 45 | 8 | AR 1550 F1 |
30 | 50 | 11 | AR 1709 F1 |
38 | 55 | 8 | AR 2230 E1 |
40 | 62 | 12 | AR 2390 H1 |
45 | 68 | 12 | AR 2668 F1 |
48 | 70 | 12 | AR 2791 E1 |
50 | 68 | 9 | AR 2847 E1 |
120 | 150 | 14 | AR 4346 G1 |
125 | 155 | 14 | AR 4399 E1 |
150 | 180 | 14 | AR 4624 F1 |
160 | 190 | 14 | AR 4711 E1 |
รหัสสินค้า |
---|
AR0145F2 |
AR0260F2 |
AR0382E1 |
AR0515G0 |
AR0693E1 |
AR0832E2 |
AR1012F3 |
AR1140E1 |
AR1306F0 |
AR1550F1 |
AR1709F1 |
AR2230E1 |
AR2390H1 |
AR2668F1 |
AR2791E1 |
AR2847E1 |
AR4346G1 |
AR4399E1 |
AR4624F1 |
AR4711E1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (φ) | ความกว้าง b (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 174.77 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8 | 18 | 7 | ||
฿ 165.64 ฿ 82.87 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 20 | 7 | ||
฿ 192.21 ฿ 90.76 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 25 | 7 | ||
฿ 192.21 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 14 | 24 | 7 | |
฿ 199.56 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 16 | 32 | 10 | ||
฿ 190.44 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | 48 วัน | - | 18 | 35 | 11 | ||
฿ 279.42 ฿ 167.71 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 35 | 7 | ||
฿ 375.09 | NOK | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 22 | 40 | 10 | ||
฿ 375.09 | NOK | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 25 | 38 | 7 | ||
฿ 232.16 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 28 | 45 | 8 | ||
฿ 244.07 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 30 | 50 | 11 | ||
฿ 280.54 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 38 | 55 | 8 | ||
฿ 322.87 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 40 | 62 | 12 | ||
฿ 359.15 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 45 | 68 | 12 | ||
฿ 377.29 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 48 | 70 | 12 | ||
฿ 359.15 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 68 | 9 | ||
฿ 1,325.46 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 120 | 150 | 14 | ||
฿ 1,471.20 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 125 | 155 | 14 | ||
฿ 1,950.73 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 150 | 180 | 14 | ||
฿ 2,222.84 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 160 | 190 | 14 |
กำลังโหลด …
พื้นผิว บานเลื่อน | แกน | ของเหลว กระบวนการซีล | สารหล่อลื่น / จาระบี | วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ บริเวณขอบ ซีล | ยาง (มี แหวน โลหะ) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน / วัสดุ ทนไฟ | ลิปฝุ่น | การมี |
วิธีการแนบ | จากปลาย เพลา เท่านั้น | ร่องที่ ตัวเสื้อ | ไม่ | การแยกของเหลวสองชนิด | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -11:: 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง