(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คุณสมบัติ: ซีลน้ำมันทนต่อแรงดัน พร้อมกรงเสริมเพื่อลดการเสียรูปขอบซีลเมื่ออยู่ภายใต้ความดัน ใช้สำหรับเพลาหมุนแรงดันสูง
การใช้งานเบื้องต้น: ซีลน้ำมันสำหรับงานแรงดัน (แรงดันไฟกระชากที่รับได้คือ 0.3~2.0 MPa {3~20 kgf/cm2})
การเคลื่อนไหวของเพลา: หมุน
ขนาด | รหัสสินค้า | ||
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d | เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก D | ความกว้าง b | |
7 | 20 | 7 | — |
8 | 18 | 7 | — |
8 | 22 | 7 | — |
10 | 25 | 7 | — |
12 | 25 | 7 | — |
13 | 28 | 7 | — |
14 | 28 | 7 | — |
15 | 30 | 7 | — |
16 | 30 | 7 | — |
17 | 35 | 8 | — |
18 | 35 | 8 | — |
19 | 35 | 8 | — |
20 | 32 | 8 | — |
20 | 40 | 11 | — |
22 | 35 | 8 | — |
22 | 42 | 11 | — |
23 | 42 | 11 | — |
24 | 40 | 8 | — |
25 | 40 | 8 | — |
25 | 45 | 11 | AP 1338 F0 |
26 | 42 | 8 | — |
27 | 47 | 11 | — |
28 | 48 | 11 | AP 1563 J4 |
30 | 42 | 7 | — |
30 | 50 | 11 | AP 1709 H4 |
32 | 52 | 11 | AP 1904 F3 |
34 | 54 | 11 | AP 1978 G1 |
35 | 55 | 11 | AP 2085 G1 |
38 | 58 | 11 | AP 2240 G4 |
40 | 62 | 11 | AP 2388 E5 |
42 | 65 | 12 | AP 2507 H2 |
45 | 68 | 12 | AP 2668 G4 |
48 | 70 | 12 | AP 2791 G0 |
50 | 68 | 12 | AP 2850 E0 |
50 | 72 | 12 | AP 2864 I3 |
52 | 75 | 12 | — |
55 | 78 | 12 | AP 3055 F3 |
58 | 80 | 12 | — |
60 | 82 | 12 | AP 3222 B6 |
62 | 85 | 12 | AP 3297 G3 |
65 | 88 | 12 | AP 3400 I0 |
65 | 90 | 13 | AP 3409 F1 |
70 | 92 | 12 | AP 3519 I0 |
70 | 95 | 13 | AP 3527 B9 |
75 | 100 | 13 | AP 3618 G7 |
80 | 105 | 13 | AP 3744 K5 |
85 | 110 | 13 | AP 3842 H3 |
90 | 115 | 13 | AP 3932 B7 |
95 | 120 | 13 | AP 3994 B7 |
100 | 125 | 13 | AP 4063 B0 |
105 | 135 | 14 | AP 4153 H0 |
110 | 140 | 14 | AP 4212 B0 |
115 | 145 | 14 | AP 4282 G0 |
120 | 150 | 14 | AP 4346 B7 |
125 | 155 | 14 | AP 4399 E0 |
130 | 160 | 14 | AP 4451 G3 |
135 | 165 | 14 | AP 4498 G0 |
140 | 170 | 14 | AP 4542 F0 |
150 | 180 | 14 | AP 4624 G0 |
170 | 200 | 16 | AP 4795 F0 |
190 | 225 | 16 | AP 4983 E0 |
ขนาด | รหัสสินค้า | ||
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d | เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก D | ความกว้าง b | |
10 | 25 | 7 | — |
15 | 30 | 7 | — |
20 | 40 | 11 | — |
25 | 45 | 11 | — |
28 | 48 | 11 | — |
30 | 50 | 11 | — |
35 | 55 | 11 | — |
38 | 58 | 11 | — |
40 | 62 | 11 | — |
45 | 68 | 12 | AP 2668 O2 |
50 | 72 | 12 | — |
55 | 78 | 12 | AP 3055 H8 |
60 | 82 | 12 | AP 3222 H4 |
70 | 95 | 13 | AP 3527 F1 |
80 | 105 | 13 | AP 3744 J6 |
90 | 115 | 13 | AP 3932 H3 |
95 | 120 | 13 | AP 3994 H0 |
100 | 125 | 13 | AP 4063 J1 |
110 | 140 | 14 | AP 4212 G0 |
120 | 150 | 14 | AP 4346 H8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (φ) | วัสดุ ซีล | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (φ) | ความกว้าง b (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 411.67 | NOK OILSEALS TCN TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 25 | ยางไนไตรล์ | -11~ 70 | 45 | 11 | ||
฿ 388.89 ฿ 261.10 | SEALS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 28 | ยางไนไตรล์ | -11~ 70 | 48 | 11 | ||
฿ 415.71 | ORING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 30 | ยางไนไตรล์ | -11~ 70 | 50 | 11 | ||
฿ 449.98 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 32 | ยางไนไตรล์ | -11~ 70 | 52 | 11 | ||
฿ 458.92 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 34 | ยางไนไตรล์ | -11~ 70 | 54 | 11 | ||
฿ 458.92 ฿ 323.54 | OIL SEAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 35 | ยางไนไตรล์ | -11~ 70 | 55 | 11 | ||
฿ 482.76 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 38 | ยางไนไตรล์ | -11~ 70 | 58 | 11 | ||
฿ 524.48 ฿ 352.14 | SEALS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 40 | ยางไนไตรล์ | -11~ 70 | 62 | 11 | ||
฿ 560.24 | OIL SEAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 42 | ยางไนไตรล์ | -11~ 70 | 65 | 12 | ||
฿ 593.02 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 45 | ยางไนไตรล์ | -11~ 70 | 68 | 12 | ||
฿ 4,075.65 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 45 | ยาง ฟลูออรีน | -16~ 150 | 68 | 12 | ||
฿ 627.29 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 48 | ยางไนไตรล์ | -11~ 70 | 70 | 12 | ||
฿ 676.46 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 50 | ยางไนไตรล์ | -11~ 70 | 72 | 12 | ||
฿ 700.30 | OIL SEAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 55 | ยางไนไตรล์ | -11~ 70 | 78 | 12 | ||
฿ 6,303.38 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 55 | ยาง ฟลูออรีน | -16~ 150 | 78 | 12 | ||
฿ 820.99 | ORING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 60 | ยางไนไตรล์ | -11~ 70 | 82 | 12 | ||
฿ 7,500.69 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 60 | ยาง ฟลูออรีน | -16~ 150 | 82 | 12 | ||
฿ 977.44 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 62 | ยางไนไตรล์ | -11~ 70 | 85 | 12 | ||
฿ 1,086.21 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 65 | ยางไนไตรล์ | -11~ 70 | 90 | 13 | ||
฿ 1,086.21 | ORING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 70 | ยางไนไตรล์ | -11~ 70 | 95 | 13 | ||
฿ 1,267.99 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 75 | ยางไนไตรล์ | -11~ 70 | 100 | 13 | ||
฿ 1,267.99 | OIL SEAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 80 | ยางไนไตรล์ | -11~ 70 | 105 | 13 | ||
฿ 1,509.37 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 85 | ยางไนไตรล์ | -11~ 70 | 110 | 13 | ||
฿ 1,448.28 | OIL SEAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 90 | ยางไนไตรล์ | -11~ 70 | 115 | 13 | ||
฿ 1,545.13 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 95 | ยางไนไตรล์ | -11~ 70 | 120 | 13 | ||
฿ 1,653.90 | ORING | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | 100 | ยางไนไตรล์ | -11~ 70 | 125 | 13 | ||
฿ 2,099.41 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 105 | ยางไนไตรล์ | -11~ 70 | 135 | 14 | ||
฿ 1,954.88 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 110 | ยางไนไตรล์ | -11~ 70 | 140 | 14 | ||
฿ 2,378.04 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 115 | ยางไนไตรล์ | -11~ 70 | 145 | 14 | ||
฿ 24,502.50 | NOK OIL SEAL TCN TYPE | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | 120 | ยาง ฟลูออรีน | -16~ 150 | 150 | 14 | ||
฿ 2,196.26 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 120 | ยางไนไตรล์ | -11~ 70 | 150 | 14 | ||
฿ 2,728.19 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 125 | ยางไนไตรล์ | -11~ 70 | 155 | 14 | ||
฿ 3,261.00 | NOK OIL SEAL TCN TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 135 | ยางไนไตรล์ | -11~ 70 | 165 | 14 | ||
฿ 3,596.86 | OIL SEAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 140 | ยางไนไตรล์ | -11~ 70 | 170 | 14 | ||
฿ 3,693.71 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 150 | ยางไนไตรล์ | -11~ 70 | 180 | 14 | ||
฿ 5,165.83 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 170 | ยางไนไตรล์ | -11~ 70 | 200 | 16 | ||
฿ 5,769.28 | ORING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 190 | ยางไนไตรล์ | -11~ 70 | 225 | 16 |
กำลังโหลด …
พื้นผิว บานเลื่อน | แกน | ของเหลว กระบวนการซีล | สารหล่อลื่น | วัสดุ บริเวณขอบ ซีล | ยาง (มี แหวน โลหะ) |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ความทนความดัน | ลิปฝุ่น | การมี | วิธีการแนบ | จากปลาย เพลา เท่านั้น |
ร่องที่ ตัวเสื้อ | ไม่ | การแยกของเหลวสองชนิด | ไม่ | ขีดจำกัดความ ความทนความดัน(MPa) | 0.98 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง