1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สแน็ปรีเทนเนอร์

สแน็ปรีเทนเนอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 0.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ใช้ป้องกันการหลุด โดยเสียบเข้าไปในร่องกลมหรือเหลี่ยมของเพลา

รหัสสินค้า
130480130030
130480130040
130480130050
130480130060
130480130070
130480130080
130480130090
130480130100
130480130120
130580330140
130580330160
130580330180
130580330200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเกลียว มิติ d3
(มิลลิเมตร)
บังคับผสมพันธุ์ เพลา d2 (อ้างอิง)
(มิลลิเมตร)
บังคับผสมพันธุ์ เพลา m (อ้างอิง)
(มิลลิเมตร)

฿ 1.94

SNAP RETAINER 1 ชิ้น 5 วัน 103[สเตนเลส] SUS304-WPBผิวสำเร็จมันวาว3-2.50.8

฿ 2.86

SNAP RETAINER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 104[สเตนเลส] SUS304-WPBผิวสำเร็จมันวาว42.73.20.8

฿ 0.50

SNAP RETAINER 1 ชิ้น 5 วัน 105[สเตนเลส] SUS304-WPBผิวสำเร็จมันวาว53.64.10.9

฿ 3.87

SNAP RETAINER 1 ชิ้น 5 วัน 106[สเตนเลส] SUS304-WPBผิวสำเร็จมันวาว64.44.91

฿ 4.26

SNAP RETAINER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 107[สเตนเลส] SUS304-WPBผิวสำเร็จมันวาว75.45.91

฿ 0.90

SNAP RETAINER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 108[สเตนเลส] SUS304-WPBผิวสำเร็จมันวาว86.36.81.1

฿ 5.16

SNAP RETAINER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 109[สเตนเลส] SUS304-WPBผิวสำเร็จมันวาว97.38.71.1

฿ 1.40

SNAP RETAINER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1010[สเตนเลส] SUS304-WPBผิวสำเร็จมันวาว107.710.41.2

฿ 1.40

SNAP RETAINER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1012[สเตนเลส] SUS304-WPBผิวสำเร็จมันวาว129.412.11.4

฿ 5.07

SNAP RETAINER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1014[เหล็กกล้า] SWBสีเทมเปอร์1411.112.11.6

฿ 7.00

SNAP RETAINER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1016[เหล็กกล้า] SWBสีเทมเปอร์1612.613.62.1

฿ 4.00

SNAP RETAINER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1018[เหล็กกล้า] SWBสีเทมเปอร์1813.414.92.6

฿ 5.80

SNAP RETAINER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1020[เหล็กกล้า] SWBสีเทมเปอร์201516.52.9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) การใช้งาน สินค้าร่วมกัน