1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลิปข้อต่อแบบเหลี่ยม

คลิปข้อต่อแบบเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ใส่เข้าไปในข้อต่อท่อน้ำแบบมีหน้าแปลนได้แบบวันทัช ผ่านกระบวนการชุบผิวแบบพิเศษเพื่อให้มีความคงทนและใส่ได้ง่าย คงแรงยึดได้อย่างมั่นคงโดยเสื่อมแรงเพียงเล็กน้อย

รหัสสินค้า
170020170060
170020170080
170020170100
170020170127
170020170160
170020170222
170020170254
170020171016
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานท่อเหล็ก หลักที่ใช้งานได้ OD
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว H1
(มิลลิเมตร)
W
(มิลลิเมตร)

฿ 25.72

JOINT CRIP 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1010 ถึงน้อยกว่า 2068.212

฿ 34.29

JOINT CRIP 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1010 ถึงน้อยกว่า 2089.712

฿ 41.91

JOINT CRIP 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1010 ถึงน้อยกว่า 201011.212

฿ 67.62

JOINT CRIP 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1020 ถึงน้อยกว่า 3012.714.514

฿ 69.53

JOINT CRIP 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1020 ถึงน้อยกว่า 3016A16.414

฿ 157.69

JOINT CRIP 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1030 ถึงน้อยกว่า 4022.221.714

฿ 162.39

JOINT CRIP 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1030 ถึงน้อยกว่า 4025.424.716

฿ 15.80

JOINT CRIP 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1020 ถึงน้อยกว่า 3016B18.414

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SUS304-CSP กระบวนการเตรียมผิว ผ้า การใช้งาน สำหรับเชื่อมต่อท่อ
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)