1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรอง ชนิดมีฟัน

แหวนรอง ชนิดมีฟัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แหวนอีแปะนี้มีฟันรอบปริมณฑลด้านนอก เมื่อจับคู่กับแหวนอีแปะอื่น ชุดค่าผสมนี้จะป้องกันการสั่นและการคลายตัวของสกรู เหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ที่ต้องรับน้ำหนักมาก

รหัสสินค้า
127020127030
127020127040
127020127045
127020127050
127020127060
127020127080
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (M) ความหนา t
(มิลลิเมตร)

฿ 4.77

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103.2630.4

฿ 3.08

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 104.3840.4

฿ 2.52

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 104.894.50.5

฿ 5.36

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 105.31050.5

฿ 3.48

WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106.41260.5

฿ 5.47

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 108.41680.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็ก กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิด แหวนรองมีฟัน (แหวนรองมีฟันแบบล็อค)
ประเภท (การใช้งาน) การป้องกันการคลาย หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) วัสดุ: สแตนเลส SUS304-CSP
กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) มันวาว จบ แหวนรอง ชนิดฟันด้านนอก