(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยึดด้วยแรง ตัวจับชิ้นงาน ของ แหวนล็อค [ประเภท] การติดตั้ง ตลับลูกปืนเรเดียล หัวแปลงคอนเนคเตอร์ "ประเภทของการติดตั้ง" (การแทรกในแนวตั้ง)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | วัสดุ | หน่วยขาย | เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลา / รูเพลา / ขนาดร่องเกลียว (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | บังคับ เพลา หรือหลุม d3 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1.53 | RETAINING RINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1.5 | [สเตนเลส] SUS304-CSP | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 1.5 | 1.5 | ผิวมันวาว | 1.40 | ||
฿ 1.53 | RETAINING RINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2 | [สเตนเลส] SUS304-CSP | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 2 | 2 | ผิวมันวาว | 1.90 | ||
฿ 1,871.24 | RETAINING RINGS | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2.5 | [สเตนเลส] SUS304-CSP | กล่อง / แพ็กเกจ | 2.5 | 2.5 | ผิวมันวาว | 2.35 | ||
฿ 1.55 | RETAINING RINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | [สเตนเลส] SUS304-CSP | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 3 | 3 | ผิวมันวาว | 2.85 | |||
฿ 1.55 | RETAINING RINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3.2 | [สเตนเลส] SUS304-CSP | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 3.2 | 3.2 | ผิวมันวาว | 3.05 | |||
฿ 1.91 | RETAINING RINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3.5 | [สเตนเลส] SUS304-CSP | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 3.5 | 3.5 | ผิวมันวาว | 3.30 | ||
฿ 1.91 | RETAINING RINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4 | [สเตนเลส] SUS304-CSP | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 4 | 4 | ผิวมันวาว | 3.80 | ||
฿ 2.32 | RETAINING RINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4.5 | [สเตนเลส] SUS304-CSP | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 4.5 | 4.5 | ผิวมันวาว | 4.25 | |||
฿ 100.00 | RETAINING RINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 4.8 | [สเตนเลส] SUS304-CSP | กล่อง / แพ็กเกจ | 4.8 | 4.8 | ผิวมันวาว | 4.60 | |||
฿ 2.32 | RETAINING RINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | [สเตนเลส] SUS304-CSP | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 5 | 5 | ผิวมันวาว | 4.75 | |||
฿ 3.48 | RETAINING RINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | [สเตนเลส] SUS304-CSP | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 6 | 6 | ผิวมันวาว | 5.70 | |||
฿ 4.26 | RETAINING RINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7 | [สเตนเลส] SUS304-CSP | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 7 | 7 | ผิวมันวาว | 6.70 | |||
฿ 5.03 | RETAINING RINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | [สเตนเลส] SUS304-CSP | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 8 | 8 | ผิวมันวาว | 7.70 | |||
฿ 7.74 | RETAINING RINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | [สเตนเลส] SUS304-CSP | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 9 | 9 | ผิวมันวาว | 8.65 | |||
฿ 8.52 | RETAINING RINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | [สเตนเลส] SUS304-CSP | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 10 | 10 | ผิวมันวาว | 9.65 | |||
฿ 2,322.58 ฿ 808.49 | RETAINING RINGS | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | สปริงเหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | 3 | 3 | เคลือบฟอสเฟต | 2.85 | ||
฿ 3,096.77 | RETAINING RINGS | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | สปริงเหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | 5 | 5 | เคลือบฟอสเฟต | 4.75 | ||
฿ 3.10 | RETAINING RINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7 | สปริงเหล็ก | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 7 | 7 | เคลือบฟอสเฟต | 6.70 |
กำลังโหลด …
ชนิด | การ ติดตั้งทิศทางแนว ตลับลูกปืนเรเดียล | รูปทรง | แหวนล็อคตัวซี สำหรับ แกน | ประเภท แหวนล็อค | สต๊อปเปอร์ วงแหวนนอก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวิธีการติดตั้ง | หัวแปลงคอนเนคเตอร์ (แทรก) | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แหวนล็อค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง