1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กยึด บอล (รู สกรู พื้นผิว ด้านข้าง)

เหล็กยึด บอล (รู สกรู พื้นผิว ด้านข้าง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,028.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ลูกร่วมที่ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับการติดตั้งส่วนประกอบต่างๆเช่นขายึดเซ็นเซอร์เป็นต้น
· ฐานรอง/แผ่นรอง ข้อต่อ รองรับการใช้งาน กับการอัดขึ้นรูป อะลูมิเนียม ฯลฯ

รหัสสินค้า
BC09-007862W
BC13-007862B
BC19-007862B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปร่าง A
(มิลลิเมตร)
สี

฿ 2,028.68

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 12 วัน -18ขาว

฿ 2,142.66

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 11 วัน ประเภท L26สีดำ

฿ 2,332.62

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 12 วัน -35.5สีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ชุด