(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้มาตรฐาน JIS
· บอดี้และฝาครอบทั้งสองข้างได้ยึดอยู่กับที่ด้วยตาไก่ล็อกชนิด C เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
· ปรับปรุงความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทานโดยการอโนไดซ์ชุบแข็งของตัวบอดี้
· ฟังก์ชั่นจัดเก็บน้ำมัน, การออกแบบกะทัดรัด
· พื้นที่ติดตั้งขนาดกะทัดรัด
· สวิตช์เซนเซอร์สามารถติดตั้งได้ 4 ด้าน
รหัสสินค้า |
---|
ACQ-125X[10,20,30,40,50,75,100,125,150,175,200,250,300] |
ACQ-125X[10,20,30,40,50,75,100,125,150,175,200,250,300]-[B,N] |
ACQ-140X[10,20,30,40,50,75,100,125,150,175,200,250,300] |
ACQ-140X[10,20,30,40,50,75,100,125,150,175,200,250,300]-[B,N] |
ACQ-160X[10,20,30,40,50,75,100,125,150,175,200,250,300] |
ACQ-160X[10,20,30,40,50,75,100,125,150,175,200,250,300]-[B,N] |
ACQD-125X[10,20,30,40,50,75,100,125,150,175,200,250,300]-S |
ACQD-125X[10,20,30,40,50,75,100,125,150,175,200,250,300]-S-[B,N] |
ACQD-140X[10,20,30,40,50,75,100,125,150,175,200,250,300]-S |
ACQD-140X[10,20,30,40,50,75,100,125,150,175,200,250,300]-S-[B,N] |
ACQD-160X[10,20,30,40,50,75,100,125,150,175,200,250,300]-S |
ACQD-160X[10,20,30,40,50,75,100,125,150,175,200,250,300]-S-[B,N] |
ACQJ-125X[10,20,30,40,50,75,100,125,150,175,200,250,300]-[10,20,30,40,50,75,100]-S |
ACQJ-125X[10,20,30,40,50,75,100,125,150,175,200,250,300]-[10,20,30,40,50,75,100]-S-[B,N] |
ACQJ-140X[10,20,30,40,50,75,100,125,150,175,200,250,300]-[10,20,30,40,50,75,100]-S |
ACQJ-140X[10,20,30,40,50,75,100,125,150,175,200,250,300]-[10,20,30,40,50,75,100]-S-B |
ACQJ-160X[10,20,30,40,50,75,100,125,150,175,200,250,300]-[10,20,30,40,50,75,100]-S |
ACQJ-160X[10,20,30,40,50,75,100,125,150,175,200,250,300]-[10,20,30,40,50,75,100]-S-[B,N] |
ACQS-140X[10,20,30,40,50,75,100,125,150,175,200,250,300]-NULZ |
ACQS-140X[10,20,30,40,50,75,100,125,150,175,200,250,300]-B-NULZ |
ACQS-160X[10,20,30,40,50,75,100,125,150,175,200,250,300]-NULZ |
ACQS-160X[10,20,30,40,50,75,100,125,150,175,200,250,300]-B-NULZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการทำงานของก้าน | กระบอกสูบ I.D:D (Ø) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | สิ้นสุดการล็อก | วาล์ว | แม่เหล็ก | ประเภทปลาย เกลียว | ประเภทปลาย เกลียวตลอด | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ตัวแปร |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | แท่งร็อด เดี่ยว | 125 | 10 ~ 300 | มาตรฐาน | - | - | ไม่มี | - | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | - | ||
- | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | แท่งร็อด เดี่ยว | 125 | 10 ~ 300 | มาตรฐาน | - | - | ไม่มี | - | เกลียว / ไม่มี สกรู ตัวเมีย | - | ||
- | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | แท่งร็อด เดี่ยว | 140 | 10 ~ 300 | มาตรฐาน | - | - | ไม่มี | - | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | - | ||
- | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | แท่งร็อด เดี่ยว | 140 | 10 ~ 300 | มาตรฐาน | - | - | ไม่มี | - | เกลียว / ไม่มี สกรู ตัวเมีย | - | ||
- | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | แท่งร็อด เดี่ยว | 160 | 10 ~ 300 | มาตรฐาน | - | - | ไม่มี | - | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | - | ||
- | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | แท่งร็อด เดี่ยว | 160 | 10 ~ 300 | มาตรฐาน | - | - | ไม่มี | - | เกลียว / ไม่มี สกรู ตัวเมีย | - | ||
- | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | [Dual-Rod] ก้านคู่ | 125 | 10 ~ 300 | มาตรฐาน | ไม่ | ไม่ | มีจำหน่าย | - | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | - | ||
- | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | [Dual-Rod] ก้านคู่ | 125 | 10 ~ 300 | มาตรฐาน | ไม่ | ไม่ | มีจำหน่าย | - | เกลียว | - | ||
- | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | [Dual-Rod] ก้านคู่ | 140 | 10 ~ 300 | มาตรฐาน | ไม่ | ไม่ | มีจำหน่าย | - | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | - | ||
- | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | [Dual-Rod] ก้านคู่ | 140 | 10 ~ 300 | มาตรฐาน | ไม่ | ไม่ | มีจำหน่าย | - | เกลียว | - | ||
- | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | [Dual-Rod] ก้านคู่ | 160 | 10 ~ 300 | มาตรฐาน | ไม่ | ไม่ | มีจำหน่าย | - | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | - | ||
- | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | [Dual-Rod] ก้านคู่ | 160 | 10 ~ 300 | มาตรฐาน | ไม่ | ไม่ | มีจำหน่าย | - | เกลียว | - | ||
- | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | [Dual-Rod] ประเภท สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ตัวแปรก้านคู่ | 125 | 10 ~ 300 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นปรับสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ | ไม่ | มีจำหน่าย | - | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 10 มม / 20 มม / 30 มม / 40 มม / 50 มม / 75 มม / 100 มม | ||
- | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | [Dual-Rod] ประเภท สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ตัวแปรก้านคู่ | 125 | 10 ~ 300 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นปรับสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ | ไม่ | มีจำหน่าย | - | เกลียว | 10 มม / 20 มม / 30 มม / 40 มม / 50 มม / 75 มม / 100 มม | ||
- | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | [Dual-Rod] ประเภท สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ตัวแปรก้านคู่ | 140 | 10 ~ 300 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นปรับสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ | ไม่ | มีจำหน่าย | - | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 10 มม / 20 / 30 / 40 / 50 / 75 / 100 มม | ||
- | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | [Dual-Rod] ประเภท สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ตัวแปรก้านคู่ | 140 | 10 ~ 300 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นปรับสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ | ไม่ | มีจำหน่าย | - | เกลียว | 10 มม / 20 / 30 / 40 / 50 / 75 / 100 มม | ||
- | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | [Dual-Rod] ประเภท สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ตัวแปรก้านคู่ | 160 | 10 ~ 300 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นปรับสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ | ไม่ | - | - | - | - | ||
- | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | [Dual-Rod] ประเภท สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ตัวแปรก้านคู่ | 160 | 10 ~ 300 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นปรับสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ | ไม่ | - | - | - | - | ||
- | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | แท่งร็อด เดี่ยว | 140 | 10 ~ 300 | มาตรฐาน | - | - | มี | เกลียวใน | - | - | ||
- | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | แท่งร็อด เดี่ยว | 140 | 10 ~ 300 | มาตรฐาน | - | - | มี | เกลียวนอก | - | - | ||
- | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | แท่งร็อด เดี่ยว | 160 | 10 ~ 300 | มาตรฐาน | - | - | มี | เกลียวใน | - | - | ||
- | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | แท่งร็อด เดี่ยว | 160 | 10 ~ 300 | มาตรฐาน | - | - | มี | เกลียวนอก | - | - |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | ประเภทการแสดงสองครั้ง | รูปทรง | รูปทรง บล็อค | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ของไหล(°ค) | -20:: 80 | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.05:: 1.0 | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | PT3/8" |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง