(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวช่วย ข้อต่อร่วม กระบอกสูบ ด้วยลม ( รองรับการใช้งาน โลหะ ปลาย ก้าน) คุณภาพสูงและได้รับการยกย่องอย่างสูง
รหัสสินค้า |
---|
F-M22X150I |
F-M27X200I |
F-M14150IJ |
F-M18150IJ |
F-M22150IJ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สกรู มาตรฐาน (มิลลิเมตร) | พิทช์ สัน เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของ กระบอกสูบ เหมาะสม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 301.94 | ATC KNUCKLE JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | M22 | 1.5 | 80 | ||
฿ 613.55 | Air Parts | 1 ชิ้น | 14 วัน | M27 | 2 | 125 | ||
฿ 275.20 | ATC KNUCKLE JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | M14 | 1.5 | 40 | ||
฿ 327.21 | ATC KNUCKLE JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | M18 | 1.5 | 50/63 | ||
฿ 430.61 | ATC KNUCKLE JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | M22 | 1.5 | 80 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อ เดียวปิ๊น | ชุด กระบอกสูบ เหมาะสม | JSI |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง