1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปั๊มไฮดรอลิก แบบใบพัด ปรับปริมาณการสูบออกได้ ขนาดกะทัดรัด VDS Series

ปั๊มไฮดรอลิก แบบใบพัด ปรับปริมาณการสูบออกได้ ขนาดกะทัดรัด VDS Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รูปแบบกะทัดรัดและเรียบง่าย มีสัญญาณรบกวนเพียงเล็กน้อยเมื่อใช้งาน นำเสนอความทนทานและการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพสูง

[คุณสมบัติ]
· การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการตัดเฉือนที่แม่นยำและประสิทธิภาพที่สืบทอดมาจาก VDR series ชุดผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงที่มีกลไกพิเศษมากมายและลดระดับการสูญเสียพลังงาน ช่วยลดการสูญเสียพลังงานได้อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างงานตัด
· ปั๊ม IP ที่มีสัญญาณรบกวนต่ำพร้อมตลับลูกปืนรองรับเพลาได้รับการพิสูจน์แล้ว การปรับปรุงเพิ่มเติมในพอร์ตท่อนำเข้า/ไอเสีย และส่วนอื่น ๆ ทำให้สามารถใช้งาน/เคลื่อนไหวได้เงียบ โดยมีการสั่นสะเทือนเพียงเล็กน้อย แม้ในช่วงที่มีความดันสูง
· ปั๊มไฮดรอลิก แบบใบพัดที่ปรับค่าได้ มีขนาดกะทัดรัด เรียบง่าย ใช้งานง่าย สัญญาณรบกวนต่ำและความคุ้มค่าต่อต้นทุน การออกแบบที่ให้ใช้งานและเรียบง่ายนี้ทำให้สามารถนำไปใช้ในระบบไฮดรอลิกได้หลากหลาย

รหัสสินค้า
VDS-0B-1A1-10
VDS-0B-1A2-10
VDS-0B-1A3-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงการปรับ ความดัน
(MPa)

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น ขอราคา 1 to 2

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น ขอราคา 1.5 to 3.5

฿ 22,066.66

NCH HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น ขอราคา 3 to 7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปั๊ม มอเตอร์ ไม่ ความจุปั๊ม(cm3 / รอบ) 8.3
ประเภทปั๊ม ใบพัด วิธีการติดตั้ง รูปทรง หน้าแปลน เมา ทำงาน น้ำมัน ไฮดรอลิก น้ำมัน แร่
ระดับ ความดัน(MPa) 7 การ อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล การมี จำนวนปั๊ม ชนิดเดี่ยว