1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปั๊มไฮดรอลิกแบบใบพัด ปรับปริมาณการสูบออกได้ VDR13 Design Series

ปั๊มไฮดรอลิกแบบใบพัด ปรับปริมาณการสูบออกได้ VDR13 Design Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เครื่องสูบน้ำ ประหยัดพลังงาน ออกแบบใหม่และคุ้มค่าพร้อม ความทนทาน ดีขึ้นและ เสียงรบกวนต่ำ

[คุณสมบัติ]
·เครื่องสูบน้ำ ประหยัดพลังงาน และมีความคุ้มค่าต่อต้นทุน
·มี กลไก ชดเชย ความดัน แบบฝัง งานละเอียด
·แม้ว่าการเคลื่อนไหวของ สปริง หมายความว่าการเคลื่อนไหวของ แหวน นั้นมีการเยื้องศูนย์ แต่ ความดัน เพิ่มขึ้นจะทำให้มันเคลื่อนที่ไปที่กึ่งกลางโดยตั้งค่าปริมาณการคายประจุเป็นศูนย์
·เปิดใช้งานการละเว้นการผ่อนปรนและ วาล์วไฮดรอลิกแบบลัดวงจร/อันโหลดวาล์ว ในการกำหนดค่าวงจร
·อินพุตจะไม่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของ ความดัน ซึ่งช่วยป้องกันการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ น้ำมัน และช่วยให้หน่วยมีขนาดเล็กลง
·การออกแบบใหม่ช่วยเพิ่มความทนทานและเกิดสัญญาณรบกวนน้อย

รหัสสินค้า
MVD-1-115-10
MVD-1-115Y-10
MVD-1-135-10
MVD-1-135Y-10
MVD-2-135-10
MVD-2-160-10
MVD-2-160Z-10
MVD-11-135-10
MVD-11-135X-10
VDR-1A-1A1-13
VDR-1A-1A2-13
VDR-1A-1A3-13
VDR-1B-1A1-13
VDR-1B-1A2-13
VDR-1B-1A3-13
VDR-2A-1A1-13
VDR-2A-1A2-13
VDR-2A-1A3-13
VDR-2B-1A1-13
VDR-2B-1A2-13
VDR-2B-1A3-13
VDR-11A-1A1-1A1-13
VDR-11A-1A2-1A2-13
VDR-11A-1A3-1A3-13
VDR-11B-1A1-1A1-13
VDR-11B-1A2-1A2-13
VDR-11B-1A3-1A3-13
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด มอเตอร์ ความจุปั๊ม
(cm3 / รอบ)
ประเภทปั๊ม วิธีการติดตั้ง ทำงาน น้ำมัน ไฮดรอลิก ระดับ ความดัน
(MPa)
การ อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ช่วงการปรับ ความดัน
(MPa)
รูปแบบ ปั๊มที่ใช้งานได้ ใน rc Y OUT rc Z กำลังมอเตอร์กิโลวัตต์ (4P) จำนวนปั๊ม

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น ขอราคา -ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง-------Subplate สำหรับปั๊ม-VDR-1A-*-131/23/80.75 to 1.5-

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น ขอราคา -ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง-------Subplate สำหรับปั๊ม-VDR-1A-*-133/41/20.75 to 1.5-

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น ขอราคา 10ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง-------Subplate สำหรับปั๊ม-VDR-1A-*-131/23/82.2 to 3.7-

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น ขอราคา 10ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง-------Subplate สำหรับปั๊ม-VDR-1A-*-133/41/22.2 to 3.7-

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น ขอราคา 10ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง-------Subplate สำหรับปั๊ม-VDR-2A-1A*-131-2.2 to 3.7-

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น ขอราคา 10ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง-------Subplate สำหรับปั๊ม-VDR-2A-1A*-131-5.5-

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น ขอราคา 10ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง-------Subplate สำหรับปั๊ม-VDR-2A-1A*-131 1/4-5.5-

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น ขอราคา -ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง-------Subplate สำหรับปั๊ม-VDR-11A-1A*-1A*-13-3/8--

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น ขอราคา -ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง-------Subplate สำหรับปั๊ม-VDR-11A-1A*-1A*-13-1/2--

฿ 37,500.00

NCH HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น 60 วัน -ปั๊มไม่13.9ใบพัดประเภทเท้าติดน้ำมัน แร่6การมี-1 to 2----ชนิดเดี่ยว

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น ขอราคา -ปั๊มไม่13.9ใบพัดประเภทเท้าติดน้ำมัน แร่6การมี-1.5 to 3.5----ชนิดเดี่ยว

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น ขอราคา -ปั๊มไม่11.1ใบพัดประเภทเท้าติดน้ำมัน แร่6การมี-3 to 6----ชนิดเดี่ยว

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น ขอราคา -ปั๊มไม่13.9ใบพัดรูปทรง หน้าแปลน เมาน้ำมัน แร่6การมี-1 to 2----ชนิดเดี่ยว

฿ 30,733.00

NCH HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น ขอราคา -ปั๊มไม่13.9ใบพัดรูปทรง หน้าแปลน เมาน้ำมัน แร่6การมี-1.5 to 3.5----ชนิดเดี่ยว

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น ขอราคา -ปั๊มไม่11.1ใบพัดรูปทรง หน้าแปลน เมาน้ำมัน แร่6การมี-3 to 6----ชนิดเดี่ยว

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น ขอราคา -ปั๊มไม่25ใบพัดประเภทเท้าติดน้ำมัน แร่6การมี-1 to 2----ชนิดเดี่ยว

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น ขอราคา -ปั๊มไม่25ใบพัดประเภทเท้าติดน้ำมัน แร่6การมี-1.5 to 3.5----ชนิดเดี่ยว

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น ขอราคา -ปั๊มไม่22.2ใบพัดประเภทเท้าติดน้ำมัน แร่6การมี-3 to 6----ชนิดเดี่ยว

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น ขอราคา -ปั๊มไม่25ใบพัดรูปทรง หน้าแปลน เมาน้ำมัน แร่6การมี-1 to 2----ชนิดเดี่ยว

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น ขอราคา -ปั๊มไม่25ใบพัดรูปทรง หน้าแปลน เมาน้ำมัน แร่6การมี-1.5 to 3.5----ชนิดเดี่ยว

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น ขอราคา -ปั๊มไม่22.2ใบพัดรูปทรง หน้าแปลน เมาน้ำมัน แร่6การมี-3 to 6----ชนิดเดี่ยว

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น ขอราคา -ปั๊มไม่13.9+13.9ใบพัดประเภทเท้าติดน้ำมัน แร่6การมี-1 to 2----ชนิดคู่

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น ขอราคา -ปั๊มไม่13.9+13.9ใบพัดประเภทเท้าติดน้ำมัน แร่6การมี-1.5 to 3.5----ชนิดคู่

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น ขอราคา -ปั๊มไม่11.1+11.1ใบพัดประเภทเท้าติดน้ำมัน แร่6การมี-3 to 5----ชนิดคู่

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น ขอราคา -ปั๊มไม่13.9+13.9ใบพัดรูปทรง หน้าแปลน เมาน้ำมัน แร่6การมี-1 to 2----ชนิดคู่

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น ขอราคา -ปั๊มไม่13.9+13.9ใบพัดรูปทรง หน้าแปลน เมาน้ำมัน แร่6การมี-1.5 to 3.5----ชนิดคู่

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น ขอราคา -ปั๊มไม่11.1+11.1ใบพัดรูปทรง หน้าแปลน เมาน้ำมัน แร่6การมี-3 to 5----ชนิดคู่

กำลังโหลด …

  1. 1