(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สร้างการสั่นสะเทือนหรือเสียงรบกวนเพียงเล็กน้อย พร้อมกับให้ประสิทธิภาพที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพสูง
[คุณสมบัติ]
· ให้ประสิทธิภาพสูงและการทำงานที่มั่นคงที่แรงดันสูง
· โดดเด่นด้วยการควบคุมแรงดันและกลไกการปรับสมดุลแรงดัน ซึ่งเมื่อใช้ร่วมกับวิธีการรองรับการติดตั้งแบบสามจุดที่ไม่เหมือนใคร จะช่วยให้การเคลื่อนไหวและประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างมากภายใต้แรงกดดันสูง
· มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพสูงถึง 14MPa
· ทำงานเงียบด้วยการสั่นสะเทือนเพียงเล็กน้อย
· มีกลไกใหม่ ๆ มากมายในการป้องกันการสั่นสะเทือนและเสียงที่ดัง ใช้วิธีการรองรับการติดตั้งแบบสามจุดที่ไม่เหมือนใคร วิธีนี้ใช้ลูกสูบสองประเภท ได้แก่ ลูกสูบควบคุมและลูกสูบไบแอส เพื่อเพิ่มความเสถียรของแหวนตาไก่
· วงแหวนตาไก่สั่นเล็กน้อย ให้การทำงานที่เงียบ
· มีการตอบสนองที่ดีเยี่ยม ให้ความแม่นยำในการปฏิบัติงานในระดับสูง
· กลไกการหยุดวงแหวนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ช่วยขจัดการเคลื่อนตัวของแหวนตาไก่ที่มองเห็นได้ และปรับปรุงการตอบสนองให้ดียิ่งขึ้น
· ให้ความแม่นยำในการทำงานสูงในระหว่างการสตาร์ท การหยุด และความผันผวนแปรปรวนของโหลด
· ปรับอย่างละเอียดเพื่อการปล่อยที่เสถียร
· นวัตกรรมการควบคุมแรงดันประเภทชดเชยแรงดัน ทำให้มีการคายประจุที่เสถียรและมีคุณภาพ แม้ในบริเวณที่มีแรงดันสูง
· การทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมระดับการสูญเสียพลังงานที่ลดลง
· ใช้กลไกใหม่ ๆ หลายอย่างเพื่อลดระดับการสูญเสียพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ไฟฟ้าดับเต็มที่
· มีฟังก์ชันการปรับแต่งที่ง่ายต่อการบำรุงรักษาและใช้งาน
· ติดตั้งกลไกสำหรับการปรับแรงดันและการคายประจุไว้ที่พื้นผิวด้านข้างเดียวกันของตัวเครื่อง ทำให้การบำรุงรักษาและการจัดการง่ายขึ้นมาก
รหัสสินค้า |
---|
VDC-1A-1A5-20 |
VDC-2A-1A3-20 |
VDC-2A-2A3-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุปั๊ม (cm3 / รอบ) | ช่วงการปรับ ความดัน (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 37,067.00 | NCH HYDRAULIC PUMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16.7 | 7 to 14 | ||
฿ 100.00 | NCH HYDRAULIC PUMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 30 | 2 to 7 | ||
฿ 56,333.00 | NCH HYDRAULIC PUMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 39 | 2 to 7 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ปั๊ม | มอเตอร์ | ไม่ | ประเภทปั๊ม | ใบพัด |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | ประเภทเท้าติด | ทำงาน น้ำมัน ไฮดรอลิก | น้ำมัน แร่ | ระดับ ความดัน(MPa) | 14 |
การ อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล | การมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง