(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ประเภทประหยัดพลังงานที่ช่วยลดการสูญเสียพลังงานได้อย่างมาก
· แผ่นกระทบกึ่งทรงกระบอกอันเป็นเอกลักษณ์ของ NACHI ซึ่งเป็นเพลตที่รับแรงกดบนพื้นผิว ทำให้ปริมาณการคายประจุคงที่และคงที่ ซึ่งจะช่วยขจัดการคายประจุส่วนเกินและช่วยให้สามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามรอบการโหลด
· ชนิดประหยัดพลังงานพร้อมประหยัดพลังงานและลดการสูญเสียพลังงานได้มากขึ้น ช่วยลดต้นทุนในระบบไฮดรอลิกอย่างต่อเนื่อง
· ประเภทเงียบ แสดงให้เห็นถึงเอาท์พุตที่ดี
· ให้การทำงานที่เงียบด้วยกลไกเสียงต่ำที่ไม่เหมือนใคร เช่น รองเท้า แผ่นกระทบ และแผ่นวาล์ว
· โดยเฉพาะแผ่นกระทบกึ่งทรงกระบอกให้ลักษณะการทำงานที่มั่นคงและการเคลื่อนไหวที่เงียบ
รหัสสินค้า |
---|
UPV-2A-35N1-5.5-4-20 |
UPV-2A-35N2-7.5-4-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เอาต์พุต มอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า (W) | ช่วงการปรับ ความดัน (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | NCH HYDRAULIC PUMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5500 | 2 to 7 | ||
฿ 100.00 | NCH HYDRAULIC PUMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 7500 | 3 to 14 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ปั๊ม | มอเตอร์ | การมี | ความจุปั๊ม(cm3 / รอบ) | 35.0 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันมอเตอร์ | 200 V AC 50 Hz / 200 V AC 60 Hz / 220 V AC 60 Hz | ประเภทปั๊ม | ลูกสูบ | วิธีการติดตั้ง | ประเภทเท้าติด |
ทำงาน น้ำมัน ไฮดรอลิก | น้ำมัน แร่ | ระดับ ความดัน(MPa) | 21 | การ อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล | การมี |
เทอร์มินอล มอเตอร์ | ด้านขวามองเห็นได้จากด้านปั๊ม | จำนวนปั๊ม | ชนิดเดี่ยว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง