1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วควบคุมฟีด ชนิด TL (TLT) <ชนิดการปรับละเอียดพร้อมการค่าชดเชย ความดันและการชดเชยค่าอุณหภูมิ>

วาล์วควบคุมฟีด ชนิด TL (TLT) &lt;ชนิดการปรับละเอียดพร้อมการค่าชดเชย ความดันและการชดเชยค่าอุณหภูมิ&gt;
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วาล์วราคาประหยัด ขนาดเล็กพิเศษและน้ำหนักเบาสำหรับการควบคุมการไหลที่ง่ายและแม่นยำ

[คุณสมบัติ]
· ชนิดราคาประหยัดที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา
· ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมได้อย่างราบรื่นและสามารถเปลี่ยนจากฟีดที่รวดเร็วเป็นฟีดตัด (2 ชั้น) ไปเป็นการไหลย้อนกลับอย่างรวดเร็วโดยใช้เพียงวาล์วตัวเดียว เช่น สำหรับการเคลื่อนไหวของโต๊ะในเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
· สามารถมอบระบบควบคุมอัตราการไหลที่มั่นคงได้หลายชุด แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงแรงดันหรืออุณหภูมิของน้ำมันก็ตาม
· การอ่านค่าที่หน้าปัดและอัตราการไหลแบ่งเป็นสัดส่วน ทำให้สามารถควบคุม และปรับอัตราการไหลได้อย่างง่ายดาย
· การซีลพื้นผิวปะเก็นช่วยให้สามารถใช้เป็นชนิดการเชื่อมต่อสายไฟชนิดเกลียวในได้โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม

รหัสสินค้า
TL-G03-2-20
TL-G03-2-F-11
TL-G03-8-11
TL-G03-8-20
TL-G03-8-F-11
TL-G04-2-11
TL-G04-2-F-11
TL-G04-8-11
TL-G04-8-F-11
TLT-G04-2-1.5-11
TLT-G04-2-1.5-F-11
TLT-G04-8-2-11
TLT-G04-8-2-F-11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (ขนาด) หมายเลข การออกแบบ สเปค การไหลย้อนกลับ
(ℓ / นาที)
กลไก ป้องกันการกระโดด อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล ฟีดแรก
(ℓ / นาที)
อุปกรณ์ควบคุม ไหลของฟีดที่สอง
(ℓ / นาที)

฿ 20,000.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น 60 วัน 103/820วาล์วควบคุมการป้อนแบบหนึ่งขั้น35ไม่มี0.08 to 2-

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา -3/811วาล์วควบคุมการป้อนแบบหนึ่งขั้น35มี0.08 to 2-

฿ 17,950.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 103/811วาล์วควบคุมการป้อนแบบหนึ่งขั้น35ไม่มี0.1 to 8-

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา -3/820วาล์วควบคุมการป้อนแบบหนึ่งขั้น35ไม่มี0.1 to 8-

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา -3/811วาล์วควบคุมการป้อนแบบหนึ่งขั้น35มี0.1 to 8-

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา -1/211วาล์วควบคุมการป้อนแบบหนึ่งขั้น53ไม่มี0.08 to 2-

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 101/211วาล์วควบคุมการป้อนแบบหนึ่งขั้น53มี0.08 to 2-

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา -1/211วาล์วควบคุมการป้อนแบบหนึ่งขั้น53ไม่มี0.1 to 8-

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา -1/211วาล์วควบคุมการป้อนแบบหนึ่งขั้น53มี0.1 to 8-

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา -1/211วาล์วควบคุมการป้อนแบบสองขั้น53ไม่มี0.1 to 20.1 to 1.5

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 101/211วาล์วควบคุมการป้อนแบบสองขั้น53มี0.1 to 20.1 to 1.5

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา -1/211วาล์วควบคุมการป้อนแบบสองขั้น53ไม่มี0.1 to 80.1 to 2

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา -1/211วาล์วควบคุมการป้อนแบบสองขั้น53มี0.1 to 80.1 to 2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 7 แรงดันในการเปิดวาล์ว(MPa) 0.1