(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วาล์วขนาดกะทัดรัดที่มีการออกแบบที่เล็กและน้ำหนักเบาเป็นเอกลักษณ์
รหัสสินค้า |
---|
CTS-G01-2-11 |
TS-G01-2-11 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,966.67 | NCH HYD CONTROLL VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | มี | ||
฿ 100.00 | NCH HYD CONTROLL VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ไม่มี |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (ขนาด) | 1/8 | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 10.5 | แรงดันในการเปิดวาล์ว(MPa) | 0.08 |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล(ℓ / นาที) | 0.01 to 2 | การไหลย้อนกลับ(ℓ / นาที) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง