1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วควบคุมการไหล <และเช็ควาล์ว> รุ่น F <มีกลไกชดเชยแรงดัน>

วาล์วควบคุมการไหล &lt;และเช็ควาล์ว&gt; รุ่น F &lt;มีกลไกชดเชยแรงดัน&gt;
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ด้วยช่วงการควบคุมการไหลที่กว้าง และกลไกชดเชยแรงดัน ทำให้อัตราการไหลที่ควบคุมมีค่าคงที่ แม้ความดันจะเปลี่ยนแปลง

[คุณสมบัติ]
· มีช่วงการควบคุมการไหลที่กว้าง
· มีกลไกชดเชยแรงดัน ช่วยรักษาอัตราการไหลที่ควบคุมให้มีค่าคงที่ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงความดัน

รหัสสินค้า
CF-G06-170-20
CF-G10-373-20
F-G06-170-20
F-G10-373-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (ขนาด) เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล
(ℓ / นาที)

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา -3/4มี9 to 170

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 101 1/4มี20 to 373

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา -3/4ไม่มี9 to 170

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 101 1/4ไม่มี20 to 373

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 21 แรงดันในการเปิดวาล์ว(MPa) 0.1