1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วควบคุมการไหล <และเช็ควาล์ว> รุ่น FT <มีกลไกชดเชยแรงดัน / อุณหภูมิ>

วาล์วควบคุมการไหล &lt;และเช็ควาล์ว&gt; รุ่น FT &lt;มีกลไกชดเชยแรงดัน / อุณหภูมิ&gt;
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วาล์วที่มีกลไกชดเชยความดันและอุณหภูมิ เพื่อให้มีช่วงการควบคุมอัตราการไหลมากกว่าสินค้าทั่วไป ให้ผู้ใช้สามารถปรับอัตราการไหลได้อย่างละเอียด

[คุณสมบัติ]
· มีทั้งกลไกชดเชยแรงดันและอุณหภูมิ ทำให้สามารถควบคุมการไหลได้อย่างมั่นคง แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
· มีช่วงการควบคุมอัตราการไหลมากกว่าสินค้าทั่วไป และยังให้ผู้ใช้สามารถปรับอัตราการไหลได้อย่างละเอียดมาก

รหัสสินค้า
CFT-G02-8-22
CFT-G02-8-F-22
CFT-G02-30-22
CFT-G02-30-F-22
FT-G02-8-22
FT-G02-8-F-22
FT-G02-30-22
FT-G02-30-F-22
FT-G03-42-22
FT-G03-42-F-22
FT-G03-106-22
FT-G03-106-F-22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (ขนาด) เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล
(ℓ / นาที)
การไหลย้อนกลับ
(ℓ / นาที)
กลไก ป้องกันการกระโดด

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 101/4มี0.05 to 850ไม่มี

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 101/4มี0.05 to 850มี

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา -1/4มี0.1 to 3050ไม่มี

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา -1/4มี0.1 to 3050มี

฿ 20,933.34

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา -1/4ไม่มี0.05 to 850ไม่มี

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 101/4ไม่มี0.05 to 850มี

฿ 20,933.33

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 101/4ไม่มี0.1 to 3050ไม่มี

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 101/4ไม่มี0.1 to 3050มี

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 103/8ไม่มี0.1 to 42120ไม่มี

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 103/8ไม่มี0.1 to 42120มี

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 103/8ไม่มี0.2 to 106120ไม่มี

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 103/8ไม่มี0.2 to 106120มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 21 แรงดันในการเปิดวาล์ว(MPa) 0.1