(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วาล์วควบคุมความดันแบบวางซ้อนที่ใช้สำหรับรักษาความดันของวงจรหลักให้คงที่ และให้แอคชูเอเตอร์ทำงานแบบต่อเนื่องเป็นลำดับ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การไหลสูงสุด (L / นาที) | การไหลสูงสุด (ช่วง) (L / นาที) | ช่วงการปรับ ความดัน (ต่ำสุด) (MPa) | ช่วงการปรับ ความดัน (ต่ำสุด) (ช่วง) (MPa) | ช่วงการปรับ ความดัน (สูงสุด) (MPa) | ช่วงการปรับ ความดัน (สูงสุด) (ช่วง) (MPa) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (ขนาด) | การไหลสูงสุด (ℓ / นาที) | ช่วงการปรับ ความดัน (MPa) | หมายเลข การออกแบบ | มือจับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,250.00 | NCH HYDRAULIC SEQUENCE VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 40 | 10 ถึง 40 / 35 ถึง 65 | 0.8 | 0.4 ถึง 1.0 | 7 | 5.0 ถึง 11.0 | 1/8 | 40 | 0.8 to 7 | 20 | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | NCH HYDRAULIC SEQUENCE VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | 10 ถึง 40 / 35 ถึง 65 | 0.8 | 0.4 ถึง 1.0 | 7 | 5.0 ถึง 11.0 | 1/8 | 40 | 0.8 to 7 | 20 | มี | ||
฿ 100.00 | NCH HYDRAULIC SEQUENCE VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | 10 ถึง 40 / 35 ถึง 65 | 3.5 | 2.0 ถึง 3.5 / 3.0 ถึง | 21 | 15.0 ถึง 21.0 / 20.0 ถึง | 1/8 | 40 | 3.5 to 21 | 20 | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | NCH HYDRAULIC SEQUENCE VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | 10 ถึง 40 / 35 ถึง 65 | 3.5 | 2.0 ถึง 3.5 / 3.0 ถึง | 21 | 15.0 ถึง 21.0 / 20.0 ถึง | 1/8 | 40 | 3.5 to 21 | 20 | มี | ||
฿ 100.00 | NCH HYDRAULIC SEQUENCE VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 80 | 60 ถึง 90 | 0.25 | 0 ถึง 0.6 | 0.85 | 0 ถึง 1.2 | 3/8 | 80 | 0.25 to 0.85 | 50 | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | NCH HYDRAULIC SEQUENCE VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 80 | 60 ถึง 90 | 0.25 | 0 ถึง 0.6 | 0.85 | 0 ถึง 1.2 | 3/8 | 80 | 0.25 to 0.85 | J50 | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | NCH HYDRAULIC SEQUENCE VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 80 | 60 ถึง 90 | 0.25 | 0 ถึง 0.6 | 0.85 | 0 ถึง 1.2 | 3/8 | 80 | 0.25 to 0.85 | 50 | มี | ||
฿ 100.00 | NCH HYDRAULIC SEQUENCE VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 80 | 60 ถึง 90 | 0.25 | 0 ถึง 0.6 | 0.85 | 0 ถึง 1.2 | 3/8 | 80 | 0.25 to 0.85 | J50 | มี | ||
฿ 100.00 | NCH HYDRAULIC SEQUENCE VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 80 | 60 ถึง 90 | 0.85 | 0.4 ถึง 1.0 | 3.5 | 3.0 ถึง 5.2 | 3/8 | 80 | 0.85 to 3.5 | 50 | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | NCH HYDRAULIC SEQUENCE VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 80 | 60 ถึง 90 | 0.85 | 0.4 ถึง 1.0 | 3.5 | 3.0 ถึง 5.2 | 3/8 | 80 | 0.85 to 3.5 | J50 | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | NCH HYDRAULIC SEQUENCE VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 80 | 60 ถึง 90 | 0.85 | 0.4 ถึง 1.0 | 3.5 | 3.0 ถึง 5.2 | 3/8 | 80 | 0.85 to 3.5 | 50 | มี | ||
฿ 100.00 | NCH HYDRAULIC SEQUENCE VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 80 | 60 ถึง 90 | 0.85 | 0.4 ถึง 1.0 | 3.5 | 3.0 ถึง 5.2 | 3/8 | 80 | 0.85 to 3.5 | J50 | มี | ||
฿ 100.00 | NCH HYDRAULIC SEQUENCE VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 80 | 60 ถึง 90 | 3.5 | 2.0 ถึง 3.5 / 3.0 ถึง | 14 | 10.0 ถึง 16.0 | 3/8 | 80 | 3.5 to 14 | 50 | ไม่มี | ||
฿ 18,983.33 | NCH HYDRAULIC SEQUENCE VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 80 | 60 ถึง 90 | 3.5 | 2.0 ถึง 3.5 / 3.0 ถึง | 14 | 10.0 ถึง 16.0 | 3/8 | 80 | 3.5 to 14 | J50 | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | NCH HYDRAULIC SEQUENCE VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 80 | 60 ถึง 90 | 3.5 | 2.0 ถึง 3.5 / 3.0 ถึง | 14 | 10.0 ถึง 16.0 | 3/8 | 80 | 3.5 to 14 | 50 | มี | ||
฿ 100.00 | NCH HYDRAULIC SEQUENCE VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 80 | 60 ถึง 90 | 3.5 | 2.0 ถึง 3.5 / 3.0 ถึง | 14 | 10.0 ถึง 16.0 | 3/8 | 80 | 3.5 to 14 | J50 | มี |
กำลังโหลด …
ประเภท | modular | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 25 | ความดัน สูงสุดที่ใช้ (ช่วง)(MPa) | 20 ถึง |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 25 | พอร์ตเชื่อมต่อ อุปกรณ์ควบคุม | พอร์ท P |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง