1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีลัฟวาล์วลดความดัน แบบสัดส่วน ควบคุมด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า

รีลัฟวาล์วลดความดัน แบบสัดส่วน ควบคุมด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มาพร้อมกับรีลีฟวาล์วซึ่งช่วยลดและควบคุมความดันภายในระบบไฮดรอลิกตามสัดส่วนของกระแสไฟฟ้าที่จ่ายเข้ามา ทำให้ตอบสนองได้ดีเยี่ยมเมื่อความดันลดลง

[คุณสมบัติ]
· รวมรีลีฟวาล์วแบบทางอ้อม ควบคุมด้วยโซลินอยด์ แบบสัดส่วน ที่มีขนาดเล็ก ประสิทธิภาพสูง และวาล์วลดความดันที่มีหน้าที่ระบายไว้ในตัวเดียว ควบคุมและลดความดันภายในระบบไฮดรอลิกตามสัดส่วนของกระแสไฟฟ้าที่จ่ายเข้ามา
· มีหน้าที่ระบายในตัว เพื่อให้ความดันที่ด้าน OUT มีค่าคงที่เป็นส่วนใหญ่ แม้ว่าด้าน OUT ของวาล์วจะถูกใช้เป็นแรงปฏิกิริยา ทำให้ตอบสนองได้ดีเยี่ยมเมื่อความดันลดลง และอื่นๆ

รหัสสินค้า
EGB-G03-1-11
EGB-G03-2-11
EGB-G03-3-11
EGB-G03-B-11
EGB-G06-1-11
EGB-G06-2-11
EGB-G06-3-11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการไหลสูงสุด
(ℓ / นาที)
ช่วง อุปกรณ์ควบคุม ความดัน
(MPa)

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC REGULATOR 1 ชิ้น ขอราคา -500.7 to 7

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC REGULATOR 1 ชิ้น ขอราคา -501.0 to 14

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC REGULATOR 1 ชิ้น ขอราคา -501.5 to 21

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC REGULATOR 1 ชิ้น ขอราคา 10500.3 to 2.5

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC REGULATOR 1 ชิ้น ขอราคา -1000.7 to 7

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC REGULATOR 1 ชิ้น ขอราคา -1001.0 to 14

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC REGULATOR 1 ชิ้น ขอราคา -1001.5 to 21

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 25