1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วไล่ลม

วาล์วไล่ลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วาล์วไล่ลมที่ติดตั้งไว้ที่ปลายท่อระบายของปั๊ม ช่วยให้การไล่ลมออกอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างการทดสอบ

รหัสสินค้า
CAB-T02-1-11
CAB-T02-A-11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความดัน ปิด วาล์ว
(MPa)

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น ขอราคา 0.24

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น ขอราคา 0.18

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง วาล์ว สำหรับปั๊ม ประเภทของ วาล์ว ลิ้นไล่อากาศ
ท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ) 02 วิธีการติดตั้ง Rc1/4