1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
FT ประเภทการ อุปกรณ์ควบคุม ไหล <และตรวจสอบ> แผ่นรองสำหรับ วาล์ว

FT ประเภทการ อุปกรณ์ควบคุม ไหล &lt;และตรวจสอบ&gt; แผ่นรองสำหรับ วาล์ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ชนิด:แผ่นเพลท / ฐานรอง/แผ่นรอง บล็อค

รหัสสินค้า
MCF-03-A-22
MF-02X-10
MF-02Y-20
MF-03-10
MF-03Y-20
MF-03Y-C-22
MF-03Z-20
MF-03Z-C-22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (ขนาด) สเปค เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก บังคับชนิดของ วาล์ว

฿ 100.00

NCH HYD RELATED ITEM 1 ชิ้น ขอราคา -03แผ่นเพลท เสริม A พร้อม เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับφ23FT-G03-**-22

฿ 100.00

NCH HYD RELATED ITEM 1 ชิ้น ขอราคา -02Subplate3/8(C) FT-G02-*-22

฿ 100.00

NCH HYD RELATED ITEM 1 ชิ้น ขอราคา -02Subplate1/2(C) FT-G02-*-22

฿ 100.00

NCH HYD RELATED ITEM 1 ชิ้น ขอราคา -03Subplate3/8FT-G03-**-22

฿ 100.00

NCH HYD RELATED ITEM 1 ชิ้น ขอราคา 1003Subplate3/4FT-G03-**-22

฿ 100.00

NCH HYD RELATED ITEM 1 ชิ้น ขอราคา -03Subplate พร้อม เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ3/4FT-G03-**-22

฿ 100.00

NCH HYD RELATED ITEM 1 ชิ้น ขอราคา 1003Subplate1FT-G03-**-22

฿ 100.00

NCH HYD RELATED ITEM 1 ชิ้น ขอราคา 1003Subplate พร้อม เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ1FT-G03-**-22

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่นเพลท / บล็อค ฐานรอง/แผ่นรอง