1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
01.03 บล็อคฐานรอง

01.03 บล็อคฐานรอง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· บล็อคสำหรับใช้กับโซลินอยด์หรือวาล์วแบบโมดูลาร์สองตัวหรือมากกว่า สามารถถอดท่อออกได้จากทั้งสองด้าน

รหัสสินค้า
MOB-01X-B2-10
MOB-01X-B3-10
MOB-01X-B4-10
MOB-01X-B5-10
MOB-01X-B6-10
MOB-01Y-W1-10
MOB-01Y-W2-10
MOB-01Y-W3-10
MOB-01Y-W4-10
MOB-01Y-W5-10
MOB-01Y-W6-10
MOB-03X-B2-30
MOB-03X-B2-J30
MOB-03X-B3-30
MOB-03X-B3-J30
MOB-03X-B4-30
MOB-03X-B4-J30
MOB-03X-B5-30
MOB-03X-B5-J30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (ขนาด) อัตราการไหล แนะนำ
(ℓ / นาที)
โบลท์ ขนาดของ พอร์ตเชื่อมต่อ เอาต์พุต ท่อ LA

฿ 100.00

NCH HYD RELATED ITEM 1 ชิ้น ขอราคา -0120-1/4129

฿ 100.00

NCH HYD RELATED ITEM 1 ชิ้น ขอราคา -0120-1/4178

฿ 100.00

NCH HYD RELATED ITEM 1 ชิ้น ขอราคา -0120-1/4227

฿ 100.00

NCH HYD RELATED ITEM 1 ชิ้น ขอราคา -0120-1/4276

฿ 100.00

NCH HYD RELATED ITEM 1 ชิ้น ขอราคา -0120-1/4325

฿ 100.00

NCH HYD RELATED ITEM 1 ชิ้น ขอราคา -0140-3/8110

฿ 7,749.01

NCH HYD RELATED ITEM 1 ชิ้น 3 วัน 100140-3/8160

฿ 100.00

NCH HYD RELATED ITEM 1 ชิ้น ขอราคา 100140-3/8210

฿ 100.00

NCH HYD RELATED ITEM 1 ชิ้น ขอราคา -0140-3/8260

฿ 100.00

NCH HYD RELATED ITEM 1 ชิ้น ขอราคา 100140-3/8310

฿ 100.00

NCH HYD RELATED ITEM 1 ชิ้น ขอราคา 100140-3/8360

฿ 100.00

NCH HYD RELATED ITEM 1 ชิ้น ขอราคา 100380M8 × 131/2200

฿ 100.00

NCH HYD RELATED ITEM 1 ชิ้น ขอราคา -0380M6 × 131/2200

฿ 100.00

NCH HYD RELATED ITEM 1 ชิ้น ขอราคา -0380M8 × 131/2280

฿ 100.00

NCH HYD RELATED ITEM 1 ชิ้น ขอราคา 100380M6 × 131/2280

฿ 100.00

NCH HYD RELATED ITEM 1 ชิ้น ขอราคา -0380M8 × 131/2360

฿ 30,450.00

NCH HYD RELATED ITEM 1 ชิ้น ขอราคา -0380M6 × 131/2360

฿ 100.00

NCH HYD RELATED ITEM 1 ชิ้น ขอราคา 100380M8 × 131/2440

฿ 100.00

NCH HYD RELATED ITEM 1 ชิ้น ขอราคา -0380M6 × 131/2440

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่นเพลท / บล็อค ฐานรอง/แผ่นรอง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 25