(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·แผ่นปิดเป็นแผ่นวาล์วแบบแยกส่วนที่ใช้สำหรับปิดวงจรที่ไม่ได้ใช้งานอีกต่อไปหรือใช้สำหรับวาล์วโมดูลาร์ระบายเพียงอย่างเดียว
·แผ่นไหลอิสระเป็นแผ่นวาล์วแบบแยกส่วนที่ใช้สำหรับวงจรไหลทางเดียวที่ไม่ต้องใช้โซลินอยด์วาล์ว
·จานแปลง 03/01 เป็นจานแปลงสำหรับใช้วาล์วโมดูลาร์ขนาด 01 พร้อมแผ่นรองขนาด 03 และบล็อกฐาน
·จานแปลง 06/04 เป็นจานแปลงสำหรับใช้วาล์วโมดูลาร์ขนาด 06 พร้อมแผ่นรองขนาด 04 และบล็อกฐาน
รหัสสินค้า |
---|
MOB-G01-A-10 |
MOB-G01-H-10 |
MOB-G03-50 |
MOB-G03-A-50 |
MOB-G03-A-H-50 |
MOB-G03-A-J50 |
MOB-G03-AA-50 |
MOB-G03-AA-J50 |
MOB-G03-B-50 |
MOB-G03-B-H-50 |
MOB-G03-B-J50 |
MOB-G03-H-50 |
MOB-G03-J50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (ขนาด) | การไหลสูงสุด (ℓ / นาที) | หมายเลข การออกแบบ | กระชับความสูง | สถานะการ การเชื่อมต่อสายไฟ ของแต่ละ พอร์ตเชื่อมต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | NCH HYD RELATED ITEM | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 1/8 | 50 | 10 | มาตรฐาน | P ⇔ A และ B ⇔ T ( แผ่นเพลท ไหลฟรี) | ||
฿ 100.00 | NCH HYD RELATED ITEM | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 1/8 | ไม่มี ( แผ่นเพลท ปิด) | 10 | 36 มม | พอร์ตทั้งหมดถูกบล็อก ( แผ่นเพลท ปิด) | ||
฿ 100.00 | NCH HYD RELATED ITEM | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 3/8 | ไม่มี ( แผ่นเพลท ปิด) | 50 | มาตรฐาน | พอร์ตทั้งหมดถูกบล็อก ( แผ่นเพลท ปิด) | ||
฿ 100.00 | NCH HYD RELATED ITEM | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 3/8 | 100 | 50 | มาตรฐาน | P ⇔ A และ B ⇔ T ( แผ่นเพลท ไหลฟรี) | ||
฿ 100.00 | NCH HYD RELATED ITEM | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 3/8 | 100 | H-50 | 58 มม | P ⇔ A และ B ⇔ T ( แผ่นเพลท ไหลฟรี) | ||
฿ 100.00 | NCH HYD RELATED ITEM | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 3/8 | 100 | J50 | มาตรฐาน | P ⇔ A และ B ⇔ T ( แผ่นเพลท ไหลฟรี) | ||
฿ 100.00 | NCH HYD RELATED ITEM | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 3/8 | 50 | 50 | มาตรฐาน | 03/01 แผ่นเพลท แปลง | ||
฿ 100.00 | NCH HYD RELATED ITEM | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 3/8 | 50 | J50 | มาตรฐาน | 03/01 แผ่นเพลท แปลง | ||
฿ 100.00 | NCH HYD RELATED ITEM | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 3/8 | 100 | 50 | มาตรฐาน | P ⇔ B และ A ⇔ T ( แผ่นเพลท ไหลฟรี) | ||
฿ 100.00 | NCH HYD RELATED ITEM | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 3/8 | 100 | H-50 | 58 มม | P ⇔ B และ A ⇔ T ( แผ่นเพลท ไหลฟรี) | ||
฿ 100.00 | NCH HYD RELATED ITEM | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 3/8 | 100 | J50 | มาตรฐาน | P ⇔ B และ A ⇔ T ( แผ่นเพลท ไหลฟรี) | ||
฿ 100.00 | NCH HYD RELATED ITEM | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 3/8 | ไม่มี ( แผ่นเพลท ปิด) | H-50 | 58 มม | พอร์ตทั้งหมดถูกบล็อก ( แผ่นเพลท ปิด) | ||
฿ 100.00 | NCH HYD RELATED ITEM | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 3/8 | ไม่มี ( แผ่นเพลท ปิด) | J50 | มาตรฐาน | พอร์ตทั้งหมดถูกบล็อก ( แผ่นเพลท ปิด) |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่นเพลท / บล็อค ฐานรอง/แผ่นรอง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 25 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง