(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้รหัสสีตามขนาดเพื่อให้ระบุได้ง่ายแม้หลังติดตั้ง
[คุณสมบัติ]
- สามารถใส่สกรูเป็นกลุ่ม ช่วยลดแรงงานได้มาก
รหัสสินค้า |
---|
DR/KT3925-BL-FAS |
DR/KT3928-R-FAS |
DR/KT3932-G-FAS |
DR/KT3941-BR-FAS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มม.) | สีหลัก ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,432.30 | ROLL CONSOLIDATED BIS | 1 แพ็ค | 4,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 25 | สีน้ำเงิน | ||
฿ 3,659.58 | ROLL CONSOLIDATED BIS | 1 แพ็ค | 4,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 28 | สีแดง | ||
฿ 3,902.63 | ROLL CONSOLIDATED BIS | 1 แพ็ค | 4,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 32 | สีเขียว | ||
฿ 4,524.41 | ROLL CONSOLIDATED BIS | 1 แพ็ค | 4,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 41 | สีบรอนซ์ |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | สกรู กรีดตัวเอง | ขนาดเกลียว (M) | 3.9 | รูปทรง รายละเอียด | แผ่นดิสก์ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | เหล็กกล้า |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ใช่ โครเมี่ยม | รูปทรงปลาย | ปลายกรวย | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง